Refrigerant Slider

  • Panoramica
  • Contatti
  • Download
  • Esonero di responsabilità
  • Formazione

Applicazione regolo di pressione e temperatura per smartphone

Refrigerant Slider è l'applicazione indispensabile per i professionisti della refrigerazione. Con oltre 1.000.000 di download e una media di 4,5 stelle su Google Play Store è senza dubbio l'applicazione dedicata alla refrigerazione più popolare al mondo.

 

Refrigerant Slider trasforma il tuo smartphone in un regolo refrigeranti per la conversione da pressione a temperatura facile da usare, ideale per l'utilizzo presso la tua struttura di assistenza. L'interfaccia intuitiva ti consente di accedere a oltre 80 refrigeranti diversi e contiene informazioni sul Global Warming Potential (GWP, potenziale di riscaldamento globale), su Ozone Depleting Potential (ODP, potenziale di impoverimento dell'ozono), la classe, il tipo di olio, la miscela chimica e il numero CAS. Altri refrigeranti vengono aggiunti costantemente.

L'applicazione si basa sulle proprietà del refrigerante verificate dal National Institute of Standards and Technology e utilizza le equazioni di Antoine per eseguire le conversioni.

Contatti

Per ulteriori informazioni, contattaci.

Download

Esonero di responsabilità

Refrigerant Slider ("l'Applicazione") è fornito "così com'è" e "secondo disponibilità" per gli scopi previsti, come esclusivamente determinato da Danfoss, e il suo utilizzo è a rischio esclusivo dell'utente. L'Applicazione, i risultati e le informazioni ivi generati non possono sostituire la consulenza tecnica e devono essere verificati da parte dell'utente; non sono promesse e non devono essere considerati dati o analisi precisi.

Danfoss declina ogni garanzia e condizione riguardo all'Applicazione, sia essa esplicita, implicita o legale, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. Danfoss non garantisce che l’Applicazione soddisfi i requisiti o che il funzionamento del presente strumento sarà ininterrotto o privo di errori.

Nella misura non vietata dalla legge, in nessun caso Danfoss sarà responsabile per danni diretti, speciali, indiretti o consequenziali, di qualsiasi tipo, inclusi, senza limitazioni, danni alla proprietà, danni per perdita di risparmi o profitti, o perdita di dati derivanti dall'utilizzo dell'Applicazione.

Formazione

L'applicazione Refrigerant Slider mette ordine nella tua toolbox trasformando il tuo smartphone in un variatore da pressione a temperatura per refrigeranti facile da usare, ideale per l'utilizzo sul campo o in laboratorio. Guarda questo video per una panoramica sulle funzionalità dell'applicazione.

In questo video scoprirai come utilizzare l'applicazione mettendo a confronto due refrigeranti, R407F e R507. Potrai inoltre farti un'idea di tutte le diverse funzioni che è possibile utilizzare nell'applicazione e visualizzare le informazioni disponibili su ciascun refrigerante, tra cui classe, GWP, ODP, surriscaldamento e altro ancora.