SERBIA: Fondata nel 2006, Terra Production doo Inđija è il primo e unico impianto di riempimento a contratto per bevande analcoliche e prodotti a basso contenuto alcolico in Serbia. In quasi vent'anni, l'azienda si è costruita una solida reputazione in termini di sicurezza, qualità e flessibilità, offrendo una vasta gamma di bevande, dalla birra alle bibite analcoliche, dai succhi di frutta al vino.
Con la continua crescita della domanda di servizi di riempimento conto terzi, Terra Production ha dovuto espandersi oltre i limiti della sua capacità produttiva esistente. L'azienda si è prefissata un obiettivo ambizioso: aumentare la produzione annuale di oltre il 50% garantendo al contempo efficienza energetica, sostenibilità e affidabilità a lungo termine.
L'intero progetto per la nuova linea di riempimento è stato affidato all'integratore di sistemi, che ha scelto gli inverter Danfoss come standard comprovato nell'industria alimentare e delle bevande. Per noi era essenziale ridurre il numero di tipi di drive per facilitare il setup e ridurre al minimo il numero di regolazioni del formato per linea. Da quando la linea è stata installata, nel marzo del 2025, stiamo ancora mettendo a punto la parte tecnologica; i risultati completi dell'implementazione della nuova linea, saranno visibili prossimamente.

La sfida: La domanda in crescita supera la capacità esistente
La linea di riempimento di Terra Production ha raggiunto la sua capacità massima di 120 milioni di litri all'anno. Con l'aumento della domanda da parte dei clienti, l'azienda aveva bisogno di una nuova linea scalabile in grado di aumentare la capacità senza compromettere la qualità, la sicurezza o l'efficienza.
La visione della dirigenza non era solo quella di soddisfare la domanda odierna, ma anche di garantire operazioni a prova di futuro. Ciò ha comportato l'adozione di tecnologie all'avanguardia, l'integrazione di protocolli di sicurezza avanzati e la scelta di soluzioni che contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale e a una crescita sostenibile.

La soluzione: Linea pronta all'uso con 40 drive iC7 di nuova generazione
Per questa ambiziosa espansione, Terra Production ha collaborato con Trasing DOO Stalać, un integratore di sistemi serbo con 40 anni di esperienza nella movimentazione dei materiali e nell'industria alimentare e delle bevande. Trasing ha progettato e fornito una linea di riempimento pronta all'uso che combinava efficienza, flessibilità e gli ultimi standard dell'industria.

Al centro della nuova linea ci sono 40 drive Danfoss iC7, forniti da INDAS DOO Novi Sad, il distributore autorizzato Danfoss in Serbia. Introdotta sul mercato solo un anno prima, la serie iC7 rappresenta una nuova generazione di drive che offrono prestazioni eccezionali in termini di affidabilità, precisione e funzioni di sicurezza integrate.
Questo progetto ha anche segnato una pietra miliare: la prima installazione dei drive Danfoss iC7 nella regione adriatica. Oltre all'efficienza produttiva, la serie iC7 supporta l'ottimizzazione energetica, consentendo a Terra Production di ridurre al minimo l'impronta ambientale e di raggiungere al contempo obiettivi di capacità ambiziosi.

Ogni decisione che prendiamo inizia con le esigenze e le ambizioni dei nostri clienti. Con oltre 40 anni di esperienza come integratore di sistemi in diversi settori, in particolare quello alimentare e delle bevande, comprendiamo l'importanza di selezionare le attrezzature giuste. Per questo progetto, era essenziale utilizzare i prodotti più recenti che si allineano alle tecnologie future, trasformando ogni risultato in un'opportunità di innovazione e miglioramento continuo.

In qualità di partner commerciale e di assistenza di lunga data di Danfoss in Serbia, questo progetto ci ha permesso di offrire al nostro cliente il drive più avanzato sul mercato, il drive iC7, introdotto proprio lo scorso anno. Sebbene la linea sia entrata in funzione solo nel marzo 2025, prevediamo risultati eccellenti nei prossimi mesi e questa installazione costituirà un ottimo riferimento per altri clienti nella regione.

Il risultato: Da 120 milioni a 200 milioni di litri: una nuova definizione della produzione
Dalla messa in funzione, la nuova linea ha aumentato la capacità annuale di Terra Production del 70%, passando da 120 milioni di litri a 180-200 milioni di litri, a seconda del tipo di prodotto.
I primi risultati dimostrano non solo un aumento della produttività, ma anche una maggiore affidabilità e un significativo risparmio di tempo nelle operazioni. La messa a punto del processo è in corso, ma i vantaggi a lungo termine sono già evidenti: Terra Production è ora meglio posizionata per soddisfare la crescente domanda dei clienti, ridurre il consumo energetico e garantire una produzione sostenibile.
Scegliendo i drive Danfoss iC7, Terra Production ha garantito una soluzione pronta per il futuro che bilancia la crescita con la sostenibilità, rafforza la sua posizione sul mercato e stabilisce nuovi standard per la produzione di bevande nella regione.

La nostra idea era quella di offrire VFD a prova di futuro che funzionassero in modo efficiente dal punto di vista energetico e, soprattutto, affidabile per l'intera durata di manutenzione del trasportatore.