• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Attuatori per PIBCV

I migliori risultati nella climatizzazione interna si ottengono utilizzando i migliori attuatori possibili. Più l'attuatore è in grado di rispondere in maniera veloce e precisa al segnale di regolazione, migliore è il risultato.

Danfoss offre un'ampia gamma di attuatori che montano sulla valvola di bilanciamento e regolazione indipendente dalla pressione AB-QM.

NovoCon® S

Questo innovativo attuatore digitale a ingranaggi con comunicazione bus è stato progettato per essere collegato direttamente ai sistemi di gestione degli edifici (BMS) utilizzando la comunicazione BACnet o Modbus. Offre molte caratteristiche e vantaggi che potete leggere qui.

AME e AMV

Per ottenere le migliori prestazioni di regolazione con segnali di regolazione analogici, è necessario utilizzare attuatori a ingranaggi. Questi attuatori controllano la posizione di apertura della valvola in modo molto preciso.

Gli attuatori AME sono regolati da un segnale a 0-10 V o 4-20 mA, mentre gli attuatori AMV sono regolati da un segnale a 3 punti (aprire/neutro/chiudere).

Per ottenere le massime prestazioni di regolazione, gli attuatori per AB-QM sono dotati di rilevamento automatico della corsa della valvola.

TWA, ABN e ABNM

Gli attuatori termici forniscono una soluzione di regolazione economica per le valvole AB-QM. Il principio di base di questi attuatori si basa sulla dilatazione termica di un elemento di cera. Gli attuatori TWA-Z e ABN A5 sono comandati da un segnale On/Off di un termoregolatore, il quale riscalda o meno la cera. 
Gli attuatori ABNM A5 sono regolati dal segnale modulante 0-10 Volt di un regolatore di temperatura. Il segnale 0-10 V consente opzioni di regolazione più accurate.

Caratteristiche e vantaggi

Ampia gamma di prodotti

Grazie all'ampia disponibilità di attuatori per tutte le dimensioni AB-QM (DN 10 - 250), per tutti i segnali di comando comunemente utilizzati (on-off, 0-10 V, 4-20 mA, comunicazione bus) e per i diversi principi di funzionamento (termico, analogico, digitale), è sempre disponibile una combinazione AB-QM / attuatore corrispondente ai requisiti di progetto.

Documentario su Danfoss PIBCV

Documentario su Danfoss PIBCV

Abbiamo chiesto ai clienti Danfoss la loro esperienza in merito alle valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione (PIBCV). Scoprite tutti i vantaggi e i motivi che li hanno spinti a passare dalle soluzioni di bilanciamento tradizionali alla PIBCV.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure AB-QM Actuator Selection Infographic - UK Inglese Regno Unito 15 gen, 2021 8.6 MB .pdf
Informazioni Ambientali sul Prodotto EPD ABQM 4.0 DN 15-32 & NovoconS Inglese Multiplo 27 gen, 2023 4.1 MB .pdf
Informazioni Ambientali sul Prodotto EPD ABQM 4.0 DN 15-32 with AME 110 Inglese Multiplo 27 gen, 2023 3.7 MB .pdf
Informazioni Ambientali sul Prodotto EPD ABQM DN 40 -100 with AME 435 actuator Inglese Multiplo 27 nov, 2023 2.5 MB .pdf
Informazioni Ambientali sul Prodotto EPD ABQM DN 40 -100 with NovoCon M actuator Inglese Multiplo 27 nov, 2023 2.7 MB .pdf
Informazioni Ambientali sul Prodotto EPD AME 110 NL/NLX Inglese Multiplo 11 dic, 2024 2.8 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Inglese Regno Unito 11 nov, 2014 7.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Inglese Multiplo 12 dic, 2016 1.1 MB .pdf
Brochure Infographic - Actuator selection for AB-QM PICVs Inglese Multiplo 17 set, 2024 3.4 MB .pdf
Case story NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation Inglese Multiplo 28 set, 2020 960.1 KB .pdf
Brochure NovoCon | Digital actuator for HVAC Inglese Multiplo 20 giu, 2017 772.5 KB .pdf

Gamma dei prodotti

Voci di capitolato