Sensori di posizione rotativi per applicazioni di idraulica mobile
Il sensore di posizione a filo Danfoss DST X800 è sviluppato per garantire una soluzione robusta e ad alte prestazioni per varie applicazioni. Il controllo della stabilità, ad es. di una gru, di un sollevatore telescopico o di una piattaforma aerea, è tenuto sotto controllo mediante sensori di spostamento a filo che determinano il posizionamento degli stabilizzatori laterali in diverse direzioni; nelle stesse applicazioni, il filo del sensore è applicato sul braccio.
La serie Danfoss DST X800 utilizza la tecnologia Hall senza contatto con campi di misurazione fino a 8,3 m.
Il sensore è progettato per applicazioni off-highway, è resistente a urti e vibrazioni ed è dotato di uscita raziometrica o CANopen.
Sono disponibili tipi di sensori singoli e ridondanti, rendendo l'intero portafoglio prodotti adatto ad applicazioni critiche per la sicurezza.
Caratteristiche e vantaggi
Hall effect technology for almost infinite sensor life time
Single or Redundant
Output: 0.5-4.5V or CANopen
Electrical connector: M12
Linearity: < ±0.5%FS
Repeatability: < ±0.1%FS
Ranges : 1.8 m up to 8.3m
IP protection level IP67 – IP69K with female mating connector
Operating temperature: -40 °C to +65°C
Life cycle: 500,000 max speed 1 m/s
Conformity
CE
RoHS
Documenti
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Installation guide | DST X800 Wire position sensor | German; English; French; Italian | Multiplo | 02 apr, 2019 | 1.0 MB | |
Operating guide | Operating guide DST X800 wire position sensor | English | Multiplo | 30 apr, 2019 | 439.9 KB | |
Data sheet | Wire position sensor DST X800 | English | Multiplo | 15 set, 2020 | 749.7 KB |