Serie DST X800, sensori di posizione a filo

  • Panoramica
  • Documenti

Sensori di posizione rotativi per applicazioni di idraulica mobile

Il sensore di posizione a filo Danfoss DST X800 è sviluppato per garantire una soluzione robusta e ad alte prestazioni per varie applicazioni. Il controllo della stabilità, ad es. di una gru, di un sollevatore telescopico o di una piattaforma aerea, è tenuto sotto controllo mediante sensori di spostamento a filo che determinano il posizionamento degli stabilizzatori laterali in diverse direzioni; nelle stesse applicazioni, il filo del sensore è applicato sul braccio.

La serie Danfoss DST X800 utilizza la tecnologia Hall senza contatto con campi di misurazione fino a 8,3 m.

Il sensore è progettato per applicazioni off-highway, è resistente a urti e vibrazioni ed è dotato di uscita raziometrica o CANopen.

Sono disponibili tipi di sensori singoli e ridondanti, rendendo l'intero portafoglio prodotti adatto ad applicazioni critiche per la sicurezza.

Caratteristiche e vantaggi

Hall effect technology for almost infinite sensor life time

Single or Redundant

Output: 0.5-4.5V or CANopen

Electrical connector: M12

Linearity: < ±0.5%FS

Repeatability: < ±0.1%FS

Ranges : 1.8 m up to 8.3m

IP protection level IP67 – IP69K with female mating connector

Operating temperature:  -40 °C  to +65°C

Life cycle: 500,000 max speed 1 m/s

Conformity

CE

RoHS

Documenti

Documenti
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Installation guide DST X800 Wire position sensor German; English; French; Italian Multiplo 02 apr, 2019 1.0 MB .pdf
Operating guide Operating guide DST X800 wire position sensor English Multiplo 30 apr, 2019 439.9 KB .pdf
Data sheet Wire position sensor DST X800 English Multiplo 15 set, 2020 749.7 KB .pdf