Trasmettitori di pressione OEM per applicazioni idrauliche mobili per impieghi gravosi
La gamma di trasmettitori di pressione OEM compatti è progettata per l'uso in applicazioni idrauliche gravose. La gamma si compone di tre serie:
- DST P600 - senza smorzatore di impulsi integrato.
- DST P650 - con smorzatore di impulsi integrato
- DST P607 - senza smorzatore di impulsi integrato, igienizzazione secondo ISO 15001
Visualizza i modelli 3D :
L'ammortizzatore di impulsi integrato offre un elevato grado di protezione contro la cavitazione e il colpo d'ariete, e il design ben concepito consente un'eccellente stabilità alle vibrazioni e un'eccezionale robustezza. L'elevata classe di protezione EMI consente al trasmettitore di pressione di soddisfare la maggior parte dei requisiti. Esecuzione di un potente microcontrollore basato su ARM, che offre funzioni diagnostiche e prestazioni intelligenti.
Caratteristiche e vantaggi
MTTFd >100 anni
Elevate capacità di scoppio e sovrapressione grazie al design completamente saldato.
Protezione contro le intrusioni anche negli ambienti più difficili.
Protezione EMX fino a 100 V/m
Testato EMC secondo gli standard Automotive ISO
Testato EMC secondo gli standard Automotive ISO
Elevata tolleranza agli urti meccanici e alle vibrazioni
Compensazione interamente digitale
Parti a contatto con il suolo in acciaio inox
Ampia gamma di connessioni elettriche e di pressione
Per temperature medie e ambiente fino a 125 °C
Segnale di uscita: 10 – 90% di tensione raziometrica
Ritaglio minimo e massimo dell'uscita
Codici per ordini prodotti

Aumento del 130% della capacità produttiva ed è disponibile il trasmettitore di pressione DST P650 di nuova generazione?
Per completare la nostra gamma di trasmettitori di pressione potenziati, Danfoss lancia il DST P650, un robusto trasmettitore di pressione digital-ready che offre efficienza, affidabilità e sicurezza a prova di futuro