• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Termostati elettrici

Il riscaldamento ad alta efficienza energetica/acqua calda sanitaria (ACS) richiede uno controllo accurato sia del tempo che della temperatura. I termostati limitano il consumo di energia e migliorano il comfort controllando le temperature dell'aria all'interno delle abitazioni e l'acqua calda sanitaria accumulata ai livelli desiderati.

La maggior parte dei termostati elettronici è alimentata a batteria, caratteristica che consente un semplice cablaggio di uscita a due conduttori e nessuna connessione neutra. I modelli a radiofrequenza RF trasmettono i comandi del segnale radio ad altri componenti del sistema di controllo tramite unità di ricezione/commutazione posizionate adiacenti. 

Caratteristiche e vantaggi

Una gamma di impostazioni del quadrante e termostati ambiente elettronici digitali

Disponibile nelle versioni a batterie, con cavo o senza fili

Regolazione cronoproporzionale o On/Off selezionabile

Indicazione uscita "ON"

Limiti di temperatura superiori ed inferiori impostabili dall'utente

Risparmi potenziali del 10% con la funzione cronoproporzionale

Termostati ambiente intelligenti Danfoss RET1000 e RET2000

Termostati ambiente elettronici ad alte prestazioni e a risparmio energetico

I termostati ambiente intelligenti RET1000 e RET2000 combinano un design moderno ed elegante con comandi ad alte prestazioni per il risparmio energetico. Per saperne di più, consultate la brochure del prodotto.

Applicazioni correlate

Soluzioni correlate