Dynamic Valve

  • Panoramica
  • Documenti
  • Prodotti correlati
  • Domande frequenti
  • Disegni

Danfoss Dynamic Valve™: una soluzione semplice a una sfida quotidiana

Dynamic Valve™ è un'innovativa valvola per radiatori con design 2 in 1. che fonde in sé una valvola termostatica per radiatori e un regolatore della pressione differenziale, assicurando un controllo preciso della temperatura e il bilanciamento idronico automatico.

Il regolatore di pressione differenziale integrato elimina le fluttuazioni di pressione in un impianto di riscaldamento a due tubi. Utilizzando la valvola Dynamic Valve™ è possibile realizzare semplicemente un sistema di riscaldamento idronico automatico perfettamente controllato e bilanciato.

Per i progettisti

Dynamic Valve™ è un'innovazione di grande interesse per tutti coloro che si occupano di progettare o di prescrivere impianti di riscaldamento a due tubi. Questa soluzione fonde in sé tutti i vantaggi del bilanciamento idronico automatico e di una regolazione precisa della temperatura.

Per gli installatori

Installando le valvole si ottiene al contempo il bilanciamento automatico. Per il buon esito della messa in funzione dell'impianto è sufficiente che le valvole di ogni radiatore siano impostate sulla portata massima corretta.

Per i proprietari di edifici

Dynamic Valve™ è un prodotto spesso installato negli edifici residenziali. Per molti proprietari, inquilini e altri utenti problemi comuni quali rumorosità, mancata uniformità del riscaldamento e bollette energetiche elevate diventeranno un ricordo: Dynamic Valve™ promuove infatti il massimo comfort ambientale.

Caratteristiche e vantaggi

Una valvola con design 2 in 1 per la regolazione della temperatura e il bilanciamento automatico

Regolatore della pressione differenziale integrato

Pressione differenziale massima 60 kPa

Limitazione della portata massima tra 10 - 135 litri/ora

Disponibile in DN 10/15/20

Disponibile in versione dritta, ad angolo, ad angolo UK, a squadra sinistra e a squadra destra

Disponibile in conformità agli standard NF (Norm France) e DIN (Deutsche Industrial Norms)

Scoprite come funziona Danfoss Dynamic Valve™

Scoprite come funziona Danfoss Dynamic Valve™

Presentazione delle caratteristiche speciali di questa valvola termostatica per radiatori, come funziona e quali sono i vantaggi.

Documenti

Documenti
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure Dynamic valve - Building owner brochure Inglese Multiplo 26 lug, 2019 4.6 MB .pdf
Scheda tecnica Dynamic Valve™ modello RA-DV Valvola per radiatori indipendente dalla pressione Italiano Multiplo 29 mar, 2019 1.8 MB .pdf
Scheda tecnica Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Inglese Regno Unito 29 mar, 2019 1.8 MB .pdf
Scheda tecnica Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve Inglese Multiplo 29 mar, 2019 1.8 MB .pdf
Libro bianco Practical guidelines for creating energy efficient multi-family residential heating systems Inglese Multiplo 16 ott, 2015 4.3 MB .pdf

Prodotti correlati

Facile misurazione con dP tool™

L'unico requisito capace di garantire il corretto funzionamento del regolatore della pressione differenziale è fare in modo che la pressione differenziale totale nella Dynamic Valve™ sia pari a 10 kPa. Se questa perdita di pressione si verifica nella valvola più lontana dalla pompa, l'impianto è installato correttamente. Per verificare la presenza della perdita di pressione richiesta si utilizza dP tool™. uno strumento semplice ed esclusivo che misura la pressione differenziale esistente.

Domande frequenti

No, il dispositivo Dynamic Valve™ può essere installato soltanto negli impianti di riscaldamento a due tubi.

La pressione differenziale massima è di 0,6 bar o 60 kPa.

È possibile utilizzare qualsiasi sensore con connessione RA (RAW, RAE, RAX, RAS-C, RAS-C2, RA 2000, living di Danfoss). Poiché tuttavia Dynamic Valve™ deve essere montata soltanto all'ingresso, non è necessario montare sensori FJVR.

No, se è possibile montare Dynamic Valve™ soltanto su alcuni radiatori (ad esempio perché gli altri hanno una valvola incorporata) è comunque possibile ottenere un impianto con un bilanciamento adeguato che, tuttavia, deve essere esteso a tutto il sistema.

Sì è possibile. Lo strumento dP tool™ di Danfoss consente di misurare se è stata raggiunta o meno la pressione differenziale di 0,1 bar o 10 kPa. È possibile conoscere la portata effettiva verificando il valore preimpostato effettivo nella scheda tecnica o nello strumento di preregolazione di Danfoss.

La valvola conserva la portata preregolata indipendentemente dalle variazioni di pressione registrate nel sistema di riscaldamento.

No, perché il dispositivo mantiene costante la pressione nel cono valvola; se la pressione differenziale massima dell'impianto è inferiore a 0,6 bar o 60 kPa non si verifica rumorosità.

È possibile utilizzare Dynamic Valve™ con le fonti di riscaldamento più comuni:

  • Teleriscaldamento (è necessario montare un regolatore di pressione differenziale);
  • Teleriscaldamento indiretto;
  • Caldaie a gas;
  • Caldaie a olio;
  • Pompe di calore.

Disegni

Biblioteca BIM

Scaricate i nostri modelli BIM (Building Information Modeling) della famiglia REVIT e iniziate a lavorare con i nostri prodotti in programmi di Modellizzazione delle Informazioni di Costruzione 3D come Autodesk REVIT e MagiCad.