• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Chiavette applicazione

I regolatori elettronici per il riscaldamento ECL Comfort si avvalgono di una gamma completa di Chiavette applicazione ECL. Ciascuna chiavetta è programmata con i parametri specifici di una particolare applicazione di teleriscaldamento o di teleraffrescamento.

L'ingegnosa Chiavetta applicazione ECL agevola al massimo l'installazione e la configurazione dell'applicazione nel regolatore ECL, il tutto senza dover ricorrere a una programmazione avanzata.

I dati programmati in ciascuna Chiavetta applicazione ECL incorporano competenze dedicate e applicate provenienti da esperienze maturate a livello globale in varie applicazioni. Questa rappresenta la migliore garanzia di prestazioni ottimali del sistema.

Le numerose e diverse Chiavette applicazione per i regolatori elettronici ECL Comfort 210 e 310 rendono facile e veloce il controllo del vostro impianto di riscaldamento e consentono di ottenere risparmi energetici grazie alla maggiore efficienza. Le Chiavette applicazione "A2xx" possono essere utilizzate con entrambi i regolatori ECL 210 e 310. Le Chiavette applicazione "A3xx" possono essere utilizzate solo con il regolatore ECL 310.

Caratteristiche e vantaggi

Numerose e diverse Chiavette applicazione

I dati programmati incorporano competenze provenienti da esperienze maturate a livello globale

Maggiore facilità di installazione e configurazione dell'impianto di riscaldamento nel regolatore ECL.

Strumenti e app

Strumenti software

Domande frequenti

Video