Regolatori multifunzione

  • Panoramica
  • Strumenti e app
  • Domande frequenti
  • Video

Grazie al design flessibile e modulare, è possibile combinare diverse funzioni di controllo all'interno di un'unica valvola in modo da soddisfare ogni esigenza in una vasta gamma di applicazioni.

In alcune applicazioni, può essere necessario controllare la temperatura di mandata e limitare la portata massima e la temperatura di ritorno primaria utilizzando un singolo regolatore multifunzione.

Un tipico esempio di tale dispositivo è l’AVQMT, il cui funzionamento è simile a quello dell’AVQM ma con un termostato autoazionato aggiuntivo (tipo AVT/STM).

La valvola indipendente dalla pressione controlla la temperatura sul lato secondario e il termostato autoazionato limita la temperatura di ritorno. Nei sistemi di acqua calda sanitaria, il termostato può essere usato con finalità di sicurezza per proteggere gli utenti da possibili scottature.

Caratteristiche e vantaggi

Elimina le oscillazioni di pressione, favorisce condizioni di funzionamento ottimali e consente un controllo della temperatura più preciso

Ideato per sistemi complessi, resistente alla corrosione, alla cavitazione e allo sporco

Il sistema collegato è protetto contro sbalzi di pressione, fluttuazioni, cavitazione e rumore

Regolatori di pressione differenziale e di portata negli impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento (portata variabile)

Bilanciamento della rete, risparmio energetico e miglioramento del comfort dell'utente finale grazie al bilanciamento idronico e al controllo delle reti di teleriscaldamento.

Strumenti e app

Strumenti software

Domande frequenti

Certamente. Aprire completamente la valvola di regolazione e impostare la portata massima regolando la pressione differenziale. È inoltre possibile calcolare la pressione differenziale adeguata, ma è necessario conoscere l'esatta portata della valvola di regolazione.

Produciamo valvole di lunghezza standard. È inoltre possibile trovare le misure nella nostra scheda tecnica o scaricare i modelli di disegni CAD 2D e 3D dalle nostre presentazioni dei prodotti. Sfogliate il nostro catalogo prodotti dove troverete i link per la documentazione e i disegni - seguite il link sottostante.

Video