• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

SonoRead™ 868

  • Panoramica
  • Documentazione

Ricevitore radio senza fili per la lettura dei misuratori

SonoRead™ 868 è un ricetrasmettitore portatile senza fili M-Bus T1 e C1 (OMS) con interfaccia Bluetooth. Legge tutti i misuratori standardizzati OMS. Il collegamento delle letture dei misuratori con l'area di lavoro SonoApp™ tramite SonoApp™ crea un potente sistema mobile di lettura dei misuratori radio che sarà in grado di gestire i misuratori noti e sconosciuti e le chiavi di crittografia.

Dati tecnici

  • Interfaccia M-Bus wireless: 868 MHz
  • Interfaccia M-Bus wireless: EN13757-4, modalità T1 e C1
  • Antenna (intercambiabile): Antenna esterna (SMA)
  • Interfaccia di comunicazione: Bluetooth 2.1 classe 2 (10.0 m)
  • Dimensioni senza antenna: 159 x 77 x 33 mm
  • Tipo di batteria integrata: Ioni di litio
  • Autonomia: 20 ore (circa)
  • Classe di protezione: IP64

Caratteristiche e vantaggi

Avvio Plug & play e facile da usare - riduce i tempi di configurazione

Lettura universale di tutti i tipi di misuratori e di misura - aumenta l'usabilità e riduce la necessità di sostituire i componenti.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure Energy metering solutions - Product overview 2024 Inglese Multiplo 16 gen, 2025 1.6 MB .pdf
Manuale d‘uso SonoRead 868 Inglese Multiplo 04 ott, 2017 1.4 MB .pdf
Manuale d‘uso SonoRead 868 Wireless Radio Receiver Tedesco; Inglese; Francese Multiplo 04 ott, 2017 307.4 KB .pdf
Manuale di servizio SonoRead Tool Inglese Multiplo 27 giu, 2019 1.9 MB .pdf