Misuratore a ultrasuoni per applicazioni gravose
SonoMeter™ 40 è un misuratore ad ultrasuoni compatto per misurare il flusso e l'energia termica in applicazioni di riscaldamento e / o raffreddamento all'interno di reti di teleriscaldamento, edifici commerciali e residenziali.
Il misuratore è omologato MID classe II B+D. Può essere ordinato per l'installazione di tubi di alimentazione o di ritorno e offre molte diverse opzioni di configurazione.
Caratteristiche e vantaggi
Molteplici opzioni di comunicazione disponibili (è possibile utilizzare fino a 3 interfacce di comunicazione in parallelo)
Sensori di temperatura, batterie e modulo di comunicazione intercambiabili
L'alimentazione di rete con batteria di riserva garantisce il salvataggio dei dati anche in caso di interruzione dell'alimentazione
Durata della batteria (fino a 15 anni) o alimentazione di rete 24V/230V - riduce la frequenza di sostituzione

Dati tecnici
- Dimensione | Portata: DN15–DN50 | Portata nominale (qp) 0.6-60 m3/h
- Temperatura | Pressione: 0.1 – 130°C | PN25
- Tipi: misuratore compatto (calore, raffrescamento e combo)
- Omologazioni: MID classe II B+D (riscaldamento), approvazioni nazionali raffreddamento
- Lunghezza del cavo del sensore di portata: 1.2m | 2.5m | 5.0m | 10.0m
- Lunghezza del cavo del sensore di temperatura: 1.5m | 3.0m | 5.0m | 10.0m
- Opzioni di configurazione:
- Tariffe
- Parametri di visualizzazione
- Log di archiviazione
- Impostazioni MBus
- Impostazioni OMS
- Date impostate
- Valori di ingresso/uscita a impulsi
- Data logging: min. 3 anni (supporta registri mensili, giornalieri, orario)
- Sensore di portata: classe IP 68
- Calcolatore: separabile, protezione IP65
- Modulare: 1 slot per + moduli di comunicazione
- Comunicazione integrata:
- M-Bus cablato
- M-bus wireless (OMS)
- Ingresso/uscita a impulsi
- Interfaccia ottica
- Moduli di comunicazione:
- M-Bus cablato
- Modbus RTU RS 485
- BACnet MS/TP RS 485
- LoRa WAN
- Alimentazione:
- Batteria 1 x AA-cell 3,6 VDC
- Alimentatore di rete: 230 AC | 24 VAC
Caratteristiche e vantaggi
Sono disponibili più opzioni di comunicazione, ad esempio per finalità di automazione degli edifici.
Ingresso o uscita a impulsi fornite di serie
Range dinamico elevato (1:250) che migliora l'accuratezza di misurazione anche con basse portate
Alimentazione di rete con batteria di riserva, per non avere perdite di dati anche in caso di interruzione energetica
È idoneo all'uso nei sistemi che impiegano glicole (senza certificazione MID)
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Guida all’installazione | 24 V power supply module and 230 V transformer | Inglese | Multiplo | 05 apr, 2024 | 689.0 KB | |
Manuale di servizio | BACnet MS/TP Module for energy meter SonoMeter 40 | Inglese | Multiplo | 05 apr, 2024 | 432.1 KB | |
Dichiarazione UE-UK | Danfoss EU-UK 014R2944.01 | Tedesco; Inglese; Lettone; Polacco | Multiplo | 30 gen, 2025 | 974.3 KB | |
Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Inglese | Multiplo | 16 gen, 2025 | 1.6 MB | |
Certificato Metrologico | LEI LT-1621-MI004-47 | Inglese; Lituano | Multiplo | 27 nov, 2024 | 801.0 KB | |
Manuale di servizio | Modbus RTU Slave Module for energy meter SonoMeter 40 | Inglese | Multiplo | 05 apr, 2024 | 446.9 KB | |
Certificato Metrologico | PTB DE-21-M-PTB-0069 | Tedesco; Inglese | Multiplo | 27 nov, 2024 | 2.6 MB | |
Guida all’installazione | SonoMeter 40 | Inglese | Multiplo | 16 mag, 2022 | 2.7 MB | |
Scheda tecnica | SonoMeter 40 | Inglese | Multiplo | 29 mar, 2024 | 2.0 MB | |
Manuale d‘uso | SonoMeter 40 - Test and calibration instruction | Inglese | Multiplo | 14 set, 2021 | 1.5 MB | |
Manuale di servizio | SonoMeter 40 - Wired M-Bus protocol description | Inglese | Multiplo | 20 ott, 2021 | 1.1 MB | |
Manuale d‘uso | SonoMeter 40 configuration software | Inglese | Multiplo | 22 feb, 2022 | 1.2 MB | |
Manuale di servizio | SonoMeter 40, SonoMeter 40c Wireless M-Bus protocol description | Inglese | Multiplo | 29 mar, 2022 | 329.3 KB |