• MyApps
    MyAppserrorMessages.notLoggedIn

Soft starters - Avviatori statici

Risparmia energia e riduci l'usura del tuo sistema con un soft starter o avviatore statico Danfoss Drives per il controllo di avviamento e rampa del motore. 

  • VLT® Soft starters MCD 600
  • VLT® Soft Starter serie MCD 200
  • VLT® Soft Starter MCD 100
  • VLT® Soft Starters fuori produzione

VLT® Soft starters MCD 600

Soft starter compatto e intelligente che unisce funzionalità adattive a una protezione del motore completa per applicazioni a velocità fissa.

VLT® Soft Starter serie MCD 200

Due famiglie di avviatori statici (avviatori compatti) per garantire una soluzione di avviamento completa per motori fino a 110 kW.

VLT® Soft Starter MCD 100

Un avviatore statico o controllore Soft Start estremamente economico e compatto che fornisce funzionalità di base di avviamento e arresto graduale e assicura un facile montaggio su guida DIN.

VLT® Soft Starters fuori produzione

Danfoss VLT® Soft starters che non fanno più parte della gamma di prodotti attivi. L'accesso alla documentazione tecnica di questi prodotti sarà comunque possibile e i nostri servizi DrivePro® continueranno a fornire pezzi di ricambio e manutenzione. DrivePro® Retrofit gestisce la fine del ciclo di vita di un prodotto e fornisce assistenza professionale per la sostituzione dei convertitori di frequenza obsoleti e per garantire una transizione senza problemi al prodotto sostitutivo.