• MyApps
    MyAppserrorMessages.notLoggedIn

Il convertitore di frequenza VACON® NXL ha raggiunto lo stato Inattivo del suo ciclo di vita, ed è fuori produzione. Ricambi e opzioni di manutenzione non sono più disponibili. Utilizzare un convertitore di frequenza in questa fase, può provocare tempi di fermo imprevedibili a causa di usura o guasti. 

Danfoss raccomanda la sostituzione utilizzando il servizio DrivePro® Retrofit per ottimizzare la durata e il valore della tua installazione.

Ti aiuteremo a selezionare il miglior prodotto sostitutivo con le caratteristiche corrette per la tua applicazione. I nostri inverter intelligenti sono in grado di ottimizzare il tuo sistema per molti anni a venire.

Trova la documentazione tecnica su VACON® NXL

Prodotti sostitutivi VACON® 100 e VACON® 20

VACON® 100 INDUSTRIAL è un inverter potente e affidabile per un'ampia gamma di applicazioni industriali. I controlli motore, robusti e facili da usare, migliorano l'affidabilità e il rendimento di tutti i tipi di motore CA, inclusi quelli a induzione, a magneti permanenti, e motori sincroni a riluttanza.

Gamma di potenza

208-240 V...0,55-90 kW
80-500 V...1,1-630 kW
525-690 V...5,5-800 kW

Maggiori informazioni su VACON® 100 INDUSTRIAL

Il convertitore di frequenza VACON® 20 è dotato di funzionalità che gli consentiranno di portare qualunque controllo macchina a un livello completamente nuovo. Grazie alla funzionalità PLC integrata, questo inverter risulta idoneo per qualsiasi attività, mentre l'utente può risparmiare sui costi.

Gamma di potenza


1 x 208-240 V......0,25-2,2 kW
3 x 208-240 V......0,25-11 kW
3 x 380-480 V...0,37-18,5 kW
3 x 520-600 V. ..0,75-5,5 kW

Maggiori informazioni su VACON® 20

Un esperto Danfoss a tua disposizione per un DrivePro® Site Assessment

Quanto può diventare più facile?

Possiamo anche supportarti con il servizio DrivePro®Site Assessment, che semplifica al massimo la gestione della tua base di inverter installati e la pianificazione della manutenzione per il futuro. Un esperto Danfoss offre un'indagine dettagliata di tutti i tuoi convertitori di frequenza, fornendo un quadro chiaro delle esigenze di manutenzione attuali e future.