• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Controllori programmabili VLT®

I controllori programmabili offrono ai convertitori di frequenza capacità di controllo avanzate per il controllo specifico di applicazioni di fascia alta.

Scarica la gamma di opzioni (in inglese)

  • Facile da applicare
  • Potenzia il controllore in cascata integrato per gestire fino a 8 pompe e avere un controllo più avanzato delle pompe in modalità master/follower
  • Supporta la combinazione di diverse pompe a velocità variabile e a velocità fissa nonché configurazioni con pompe di capacità diversa (controllo misto)
  • I 7 ingressi digitali supplementari e il collegamento 24 V CC al convertitore di frequenza consentono un adattamento flessibile all'applicazione. Gli stessi componenti hardware del controllore in cascata sono compatibili con l'intera gamma di potenza di 2 MW
  • Fino a 8 pompe nella configurazione in cascata standard
  • Fino a 8 pompe nella configurazione master/follower
  • Controllore di movimento programmabile integrato che offre funzionalità supplementari a VLT® AutomationDrive FC 301 e FC 302.
  • Offre funzioni motion facili da usare combinate con programmabilità – una soluzione ideale per applicazioni di posizionamento e di sincronizzazione
  • Sincronizzazione (albero elettronico), posizionamento e controllo camme elettronico
  • 2 interfacce separate che supportano encoder sia incrementali che assoluti
  • 1 uscita encoder (funzione master virtuale)
  • 10 ingressi digitali
  • 8 uscite digitali
  • Supporto di motion bus, encoder e moduli I/O CANopen
  • Invio e ricezione dati tramite interfaccia bus di campo (richiede l'opzione bus di campo)
  • Tool software per PC per debugging e messa in funzione: editor di programmi e di camme
  • Linguaggio di programmazione strutturato con esecuzione sia ciclica che basata su eventi
  • Espande le proprietà funzionali di VLT® AutomationDrive in applicazioni di sincronizzazione e sostituisce le soluzioni meccaniche tradizionali
  • Sincronizzazione di velocità
  • Sincronizzazione di posizione angolare, con o senza correzione degli impulsi di fase
  • Rapporto di trasmissione regolabile durante il funzionamento
  • Sfasamento angolare della posizione regolabile durante il funzionamento
  • Uscita encoder con funzione master virtuale per sincronizzare più follower
  • Controllo tramite I/O o bus di campo
  • Funzione ricerca di zero
  • Configurazione e lettura dello stato e dei dati tramite il pannello di controllo locale del convertitore di frequenza
  • Offre numerosi vantaggi in applicazioni di posizionamento in molti settori industriali
  • Posizionamento relativo
  • Posizionamento assoluto
  • Posizionamento mediante sonda di contatto
  • Gestione dei fine corsa (software e hardware)
  • Controllo tramite I/O o bus di campo
  • Gestione del freno meccanico (ritardo programmabile)
  • Gestione errori
  • Funzionamento a velocità di jog/manuale
  • Posizionamento in relazione al riferimento
  • Funzione ricerca di zero
  • Configurazione e lettura dello stato e dei dati tramite il pannello di controllo locale del convertitore di frequenza