• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Le opzioni di potenza sono concepite per garantire il massimo livello possibile di affidabilità ed efficienza per i convertitori di frequenza nelle configurazioni di sistema in cui la qualità della potenza riveste un ruolo importante.

Scarica la gamma di opzioni (in inglese)

  • Prestazioni armoniche ottimizzate per i convertitori di frequenza VLT® fino a 250 kW
  • Una tecnica brevettata riduce i livelli di THD nella rete a meno del 5–10%
  • Soluzione perfetta per automazione industriale, applicazioni altamente dinamiche e impianti di sicurezza
  • Tensione di linea e corrente del filtro:
    • 3 x 380/400/500/600/690 V...10-480 A*
      * Potenze maggiori ottenibili mediante collegamento in parallelo. Per i dettagli, fare riferimento alla Guida alla Progettazione di AHF 005 o AHF 010.
  • Gradi di protezione:
    • IP20 (è disponibile un kit di aggiornamento IP21/NEMA 1)
  • I VLT® Sine-Wave Filter sono posizionati tra il convertitore di frequenza e il motore per fornire una tensione motore sinusoidale da fase a fase
  • Riduce le sollecitazioni all'isolamento del motore
  • Riduce la rumorosità acustica emessa dal motore
  • Riduce le correnti nei cuscinetti (specialmente nei grandi motori)
  • Riduce le perdite nel motore
  • Aumenta la durata del servizio
  • Stessa interfaccia della serie VLT® FC
  • Tensione di linea e corrente del filtro:
    • 3 x 200 – 690 V, 2,5 – 800 A*
      * Per potenze nominali superiori, combinare più moduli.
  • Gradi di protezione:
    • Frame da montare a muro IP00 e IP20 con potenza nominale fino a 75 A (500 V) o 45 A (690 V)
    • Frame IP23 montato a pavimento con potenza nominale 115 A (500 V) o 76 A (690 V) e oltre
    • Frame IP54 montato a muro o montato a pavimento con potenza nominale fino a 4,5 A, 10 A, 22 A (690 V)
  • Riduce i valori dU/dt sulla tensione fase-fase del morsetto del motore
  • Posizionato tra il convertitore di frequenza e il motore per eliminare variazioni di tensione molto rapide
  • La tensione fase-fase dei morsetti del motore è sempre a impulsi, tuttavia i valori dU/dt sono minori
  • Riduce le sollecitazioni all'isolamento del motore ed è consigliato nelle applicazioni con motori datati, ambienti aggressivi o frenature frequenti che causano una maggiore tensione bus CC
  • Stessa interfaccia della serie VLT® FC
  • Tensione di linea e corrente del filtro:
    • 3 x 200 – 690 V ... 15-880 A*
      * Per potenze nominali superiori, combinare più moduli.
  • Gradi di protezione:
    • Frame IP00 e IP20/IP23 nell'intera gamma di potenza
    • Frame IP54 disponibile fino a 177 A
  • Posizionato tra il convertitore di frequenza e il motore
  • Si tratta di nuclei nano-cristallini che mitigano i disturbi ad alta frequenza intorno al cavo motore (schermato o non schermato), riducendo inoltre le correnti nei cuscinetti nel motore
  • Estende la durata del cuscinetto motore
  • Può essere combinato con filtri dU/dt e sinusoidali
  • Riduce le emissioni irradiate dal cavo motore
  • Riduce le interferenze elettromagnetiche
  • Facile da installare – non sono necessarie regolazioni
  • Di forma ovale, consente il montaggio all'interno del frame del convertitore di frequenza o nella morsettiera del motore
  • Tensione di linea e corrente del filtro:

    • 3 x 380-690 V........... 10-480 A
  • L'energia generata durante la frenata viene assorbita dalle resistenze, proteggendo i componenti elettrici dal surriscaldamento
  • Sono disponibili versioni ottimizzate per la serie FC e generali per il movimento orizzontale e verticale
  • Interruttore termico integrato
  • Versioni per montaggio in orizzontale e verticale
  • Una parte delle unità montate verticalmente è riconosciuta UL
  • gamma di potenza:
    • Corrispondenza elettrica di precisione per ogni singola dimensione di potenza del convertitore di frequenza VLT® per FC 102, FC 202, FC 301 e FC 302
  • Gradi di protezione:
    • IP20
    • IP21
    • IP54
    • IP65
  • Assicura il corretto equilibrio nelle applicazioni a condivisione del carico, nelle quali il lato CC del raddrizzatore di più convertitori di frequenza è collegato agli altri
  • Riconosciuto UL per le applicazioni che utilizzano la condivisione del carico
  • Nella pianificazione di applicazioni a condivisione del carico, prestare particolare attenzione alle diverse combinazioni di frame e tipi di accensione
  • Per ricevere un parere tecnico riguardo alle applicazioni a condivisione del carico, contattare l'assistenza Danfoss dedicata
  • Compatibile con:
    • VLT® AutomationDrive, VLT® AQUA Drive e VLT® HVAC Drive
    • Alimentazione di rete a 50 o 60 Hz