Per la refrigerazione industriale che necessita di un'elevata protezione superficiale
La gamma di prodotti in acciaio inossidabile si basa sul collaudato concetto modulare della famiglia Flexline™, che include le valvole SVL. I prodotti in acciaio inox offrono quindi molti degli stessi vantaggi noti dal concetto Flexline™.
In aree specifiche, come applicazioni esterne o atmosfere corrosive, ad esempio installazioni in zone costiere, è necessaria un’alta protezione superficiale per prevenire guasti dovuti alla corrosione.
Gli standard odierni di sicurezza alimentare richiedono spesso trattamenti giornalieri con detergenti per proteggere dalla crescita batterica, generando ulteriormente la necessità di una protezione superficiale elevata.
Basati su un corpo valvola comune (ad angolo o dritto), la piattaforma SVL SS offre cinque diverse funzioni: intercettazione, controllo/intercettazione, controllo, regolazione e filtro. Tutti i moduli funzionali si adattano allo stesso corpo, offrendo grande flessibilità e semplicità.
Caratteristiche e vantaggi
-
Compatibile con a HCFC, HFC, R717 (Ammoniaca), R744 (CO₂) e a tutti i refrigeranti infiammabili
-
Adatta per sistemi CO₂ subcritici e pompe di calore
-
Consente una manutenzione rapida e semplice grazie a parti di ricambio condivise e design modulare
-
Offre un funzionamento di apertura e chiusura fluido, con un'elevata affidabilità
Danfoss offre un’ampia gamma di componenti in acciaio inox, inclusa la nuova serie modulare SVL SS Flexline™. Consulta le brochure dedicate ai settori lattiero-caseario, ittico, birrario e della lavorazione della carne.
Trova le brochure di tuo interesse

Gamma dei prodotti

Le SCA-X SS sono valvole di ritegno e di arresto in acciaio inox con funzione di valvola di arresto incorporata. Le SCA-X SS sono disponibili nelle versioni ad angolo. Le valvole sono progettate per aprirsi a pressioni differenziali molto basse, consentono condizioni di flusso favorevoli e sono facili da smontare per l'ispezione e la manutenzione. Le SCA-X sono dotate di tappo sfiatato e hanno una controguarnizione interna che consente di sostituire la guarnizione del mandrino mentre la valvola è ancora in pressione.

Le valvole di arresto SVA-S SS e SVA-L SS in acciaio inossidabile sono disponibili con attacchi DIN e ANSI nelle versioni ad angolo e diritta e con bocchettone standard.
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guida all’applicazione | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Inglese | Multiplo | 27 mar, 2025 | 18.5 MB | |
| Guida all’applicazione | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Polacco | Polonia | 20 dic, 2022 | 19.9 MB | |
| Scheda tecnica | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Inglese | Multiplo | 09 feb, 2024 | 4.3 MB | |
| Scheda tecnica | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Francese | Multiplo | 23 mag, 2023 | 3.5 MB | |
| Scheda tecnica | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Cinese | Multiplo | 23 mag, 2023 | 3.6 MB | |
| Scheda tecnica | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 23 mag, 2023 | 3.5 MB | |
| Scheda tecnica | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Polacco | Multiplo | 23 mag, 2023 | 3.8 MB | |
| Scheda tecnica | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Portoghese | Multiplo | 23 mag, 2023 | 3.7 MB | |
| Scheda tecnica | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Portoghese | Multiplo | 07 ago, 2023 | 2.2 MB | |
| Scheda tecnica | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Inglese | Multiplo | 10 apr, 2025 | 2.5 MB | |
| Scheda tecnica | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Francese | Multiplo | 07 ago, 2023 | 2.2 MB | |
| Scheda tecnica | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Cinese | Multiplo | 07 ago, 2023 | 2.5 MB | |
| Scheda tecnica | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Polacco | Multiplo | 07 ago, 2023 | 2.3 MB | |
| Scheda tecnica | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 07 ago, 2023 | 2.2 MB | |
| Guida all’applicazione | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portoghese | Multiplo | 20 mar, 2018 | 12.3 MB | |
| Guida all’applicazione | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 20 mar, 2018 | 12.2 MB | |
| Guida all’applicazione | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Francese | Multiplo | 20 mar, 2018 | 12.3 MB | |
| Guida all’applicazione | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polacco | Multiplo | 20 mar, 2018 | 12.3 MB | |
| Scheda tecnica | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Polacco | Multiplo | 23 gen, 2024 | 4.1 MB | |
| Scheda tecnica | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Francese | Multiplo | 23 gen, 2024 | 4.0 MB | |
| Scheda tecnica | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Inglese | Multiplo | 07 apr, 2025 | 3.8 MB | |
| Scheda tecnica | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 23 gen, 2024 | 4.0 MB | |
| Scheda tecnica | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Portoghese | Multiplo | 23 gen, 2024 | 4.0 MB | |
| Scheda tecnica | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Cinese | Multiplo | 23 gen, 2024 | 4.0 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 14 ott, 2014 | 887.9 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Francese | Multiplo | 14 ott, 2014 | 902.1 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Tedesco | Multiplo | 02 ott, 2014 | 940.7 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Inglese | Multiplo | 28 mar, 2024 | 2.9 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Polacco | Multiplo | 14 ott, 2014 | 893.4 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Danese | Multiplo | 14 ott, 2014 | 887.2 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Olandese, Fiammingo | Multiplo | 14 ott, 2014 | 908.6 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Inglese | Multiplo | 12 feb, 2024 | 14.7 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Tedesco | Multiplo | 12 ott, 2014 | 868.1 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 14 ott, 2014 | 805.4 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Polacco | Multiplo | 14 ott, 2014 | 840.5 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Inglese | Multiplo | 12 feb, 2024 | 14.4 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Inglese | Multiplo | 28 mar, 2024 | 14.4 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Francese | Multiplo | 14 ott, 2014 | 866.6 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Russo | Multiplo | 14 ott, 2014 | 853.8 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Danese | Multiplo | 14 ott, 2014 | 829.0 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Inglese | Multiplo | 12 feb, 2024 | 15.0 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Tedesco | Multiplo | 02 ott, 2014 | 1.7 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Inglese | Multiplo | 28 mar, 2024 | 15.0 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Polacco | Multiplo | 09 dic, 2014 | 1.1 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 09 dic, 2014 | 1.1 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Russo | Central Asia Unit | 09 dic, 2014 | 1.2 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Olandese, Fiammingo | Multiplo | 09 dic, 2014 | 1.1 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Francese | Multiplo | 09 dic, 2014 | 1.2 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Tedesco | Multiplo | 06 ott, 2014 | 1.4 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Cinese | Multiplo | 09 dic, 2014 | 1.9 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Inglese | Multiplo | 12 feb, 2024 | 14.9 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Danese | Multiplo | 09 dic, 2014 | 1.1 MB | |
| Scheda tecnica | Strainer housing, type FIA SS | Portoghese | Multiplo | 12 mag, 2023 | 3.4 MB | |
| Scheda tecnica | Strainer housing, type FIA SS | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 12 mag, 2023 | 2.5 MB | |
| Scheda tecnica | Strainer housing, type FIA SS | Inglese | Multiplo | 28 gen, 2025 | 2.6 MB | |
| Scheda tecnica | Strainer housing, type FIA SS | Cinese | Multiplo | 12 mag, 2023 | 2.4 MB | |
| Scheda tecnica | Valvola di intercettazione, tipo SVA-S SS e SVA-L SS | Italiano | Multiplo | 23 gen, 2024 | 3.9 MB | |
| Scheda tecnica | Valvola di ritegno e intercettazione, tipo SCA-X SS e valvola di ritegno, tipo CHV-X SS | Italiano | Multiplo | 23 mag, 2023 | 3.5 MB | |
| Scheda tecnica | Valvole di regolazione ad azionamento manuale, tipo REG-SA SS e REG-SB SS | Italiano | Multiplo | 07 ago, 2023 | 2.2 MB |
Software
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.
Coolselector®2

Prodotti correlati

La piattaforma di prodotti SVL Flexline™ 52 Bar è progettata per soddisfare i requisiti della refrigerazione industriale a livello globale.

Le valvole motorizzate ICM della serie ICV Flexline™ di Danfoss sono rapide e semplici da maneggiare, installare e riparare grazie al loro peso ridotto e al design compatto.

Le servovalvole azionate da valvola pilota ICS della piattaforma ICV Flexline™ di Danfoss sono rapide e semplici da maneggiare, installare e riparare grazie al loro peso ridotto e al design compatto.