Progettata per soddisfare le esigenze della refrigerazione industriale in tutto il mondo.
La piattaforma di prodotti SVL Flexline™ è studiata per rispondere alle esigenze della refrigerazione industriale in tutto il mondo.
La caratteristica principale della piattaforma SVL è la sua straordinaria flessibilità: grazie a soli due corpi valvola di base – versione diritta e ad angolo – è possibile ottenere cinque diverse funzioni. Questa semplicità progettuale si traduce in un utilizzo più intuitivo ed efficiente, riducendo tempi e complessità nelle operazioni quotidiane.
I prodotti Danfoss Flexline™ offrono inoltre un percorso semplice verso una maggiore sostenibilità, grazie a costi di esercizio contenuti, emissioni ridotte e alla compatibilità con refrigeranti a basso GWP.
Caratteristiche e vantaggi
-
Compatibile con HCFC, HFC, R717 (ammoniaca), R744 (CO2) e tutti i refrigeranti infiammabili.
-
Concetto modulare
- Ogni corpo valvola è disponibile con diversi tipi e dimensioni di connessione.
- Possibilità di conversione a qualsiasi altro prodotto della famiglia Flexline™ SVL (valvola di arresto ad azionamento manuale, valvola di regolazione, valvola di ritegno e arresto, valvola di ritegno o filtro) semplicemente sostituendo l’intera parte superiore
-
Manutenzione rapida e semplice: è sufficiente sostituire la parte superiore della valvola, senza necessità di saldature
-
Gestisce un ampio intervallo di temperatura da -60 a +150 °C [da -76 a 302 °F]
-
Gestisce pressioni di esercizio fino a 52 bar (754 psi)
-
Classificazione: DNV, CRN, BV, EAC, ecc. Per un elenco dettagliato e aggiornato delle certificazioni dei prodotti, contattare l'ufficio vendite Danfoss di zona
L’Application Handbook Danfoss è un documento di riferimento pensato per facilitare il lavoro con i sistemi di refrigerazione industriale. Fornisce risposte, esempi pratici e linee guida su come selezionare i metodi di controllo per diverse configurazioni impiantistiche, spiegando perché adottare determinate soluzioni e quali componenti utilizzare.
Scarica il manuale

Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guida all’applicazione | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Inglese | Multiplo | 27 mar, 2025 | 18.5 MB | |
| Guida all’applicazione | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Polacco | Polonia | 20 dic, 2022 | 19.9 MB | |
| Scheda tecnica | Check & stop valve, SCA-X, Check valve, CHV-X | Inglese | Stati Uniti | 09 nov, 2018 | 3.2 MB | |
| Scheda tecnica | Filtro, tipo FIA | Italiano | Multiplo | 30 lug, 2019 | 1.6 MB | |
| Scheda tecnica | Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB 10-65 | Inglese | Multiplo | 21 gen, 2025 | 3.5 MB | |
| Scheda tecnica | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Polacco | Multiplo | 26 mag, 2020 | 2.5 MB | |
| Scheda tecnica | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Cinese | Multiplo | 21 feb, 2023 | 3.8 MB | |
| Scheda tecnica | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 21 feb, 2023 | 3.8 MB | |
| Scheda tecnica | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Portoghese | Multiplo | 21 feb, 2023 | 3.6 MB | |
| Scheda tecnica | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Francese | Multiplo | 21 feb, 2023 | 3.5 MB | |
| Scheda tecnica | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Russo | Multiplo | 21 feb, 2023 | 3.6 MB | |
| Brochure | Jedna platforma - wiele opcji. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | Polacco | Multiplo | 26 nov, 2014 | 721.2 KB | |
| Guida all’applicazione | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portoghese | Multiplo | 20 mar, 2018 | 12.3 MB | |
| Guida all’applicazione | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 20 mar, 2018 | 12.2 MB | |
| Guida all’applicazione | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Francese | Multiplo | 20 mar, 2018 | 12.3 MB | |
| Brochure | One platform - different applications. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | Tedesco | Multiplo | 22 mar, 2015 | 843.1 KB | |
| Brochure | One platform - Many opportunities (SVL Line Components - part of the Flexline product range). | Danese | Multiplo | 22 mar, 2015 | 834.0 KB | |
| Brochure | One platform - Multiple options (SVL line components - part of the Flexline product range) | Portoghese | Multiplo | 22 mar, 2015 | 811.0 KB | |
| Brochure | One platform - Multiple options. (SVL Line Components - part of the Flexline product range) | Russo | Multiplo | 26 nov, 2014 | 728.5 KB | |
| Brochure | One platform - Multiple options. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | Olandese, Fiammingo | Multiplo | 22 mar, 2015 | 811.1 KB | |
| Brochure | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Cinese | Multiplo | 14 ago, 2015 | 1.5 MB | |
| Brochure | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Cinese | Multiplo | 01 giu, 2016 | 1.8 MB | |
| Brochure | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 22 mar, 2015 | 806.4 KB | |
| Brochure | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Inglese | Multiplo | 22 mar, 2015 | 736.0 KB | |
| Brochure | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Francese | Multiplo | 22 mar, 2015 | 858.2 KB | |
| Guida all’applicazione | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polacco | Multiplo | 20 mar, 2018 | 12.3 MB | |
| Scheda tecnica | Shut-off valve, type SVA-S and SVA-L | Inglese | Multiplo | 29 ago, 2024 | 5.4 MB | |
| Scheda tecnica | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | Portoghese | Multiplo | 21 feb, 2023 | 4.5 MB | |
| Scheda tecnica | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | Cinese | Multiplo | 21 feb, 2023 | 4.6 MB | |
| Scheda tecnica | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 21 feb, 2023 | 4.4 MB | |
| Scheda tecnica | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | Francese | Multiplo | 21 feb, 2023 | 4.5 MB | |
| Scheda tecnica | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | Russo | Multiplo | 21 feb, 2023 | 4.5 MB | |
| Scheda tecnica | Shut-off valves, Type SVA-S and SVA-L | Polacco | Multiplo | 04 dic, 2020 | 5.0 MB | |
| Scheda tecnica | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Inglese | Multiplo | 11 set, 2024 | 3.8 MB | |
| Scheda tecnica | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 09 giu, 2023 | 4.5 MB | |
| Scheda tecnica | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Polacco | Multiplo | 09 giu, 2023 | 4.7 MB | |
| Scheda tecnica | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Cinese | Multiplo | 09 giu, 2023 | 4.6 MB | |
| Scheda tecnica | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Portoghese | Multiplo | 09 giu, 2023 | 4.4 MB | |
| Scheda tecnica | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Francese | Multiplo | 09 giu, 2023 | 4.7 MB | |
| Scheda tecnica | Strainer, FIA | Francese | Multiplo | 30 lug, 2019 | 1.6 MB | |
| Scheda tecnica | Strainer, FIA | Cinese | Multiplo | 11 mar, 2024 | 2.4 MB | |
| Scheda tecnica | Strainer, FIA | Russo | Multiplo | 30 lug, 2019 | 1.6 MB | |
| Scheda tecnica | Strainer, FIA | Portoghese | Multiplo | 11 mar, 2024 | 1.9 MB | |
| Scheda tecnica | Strainer, FIA | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 11 mar, 2024 | 1.9 MB | |
| Scheda tecnica | Strainer, FIA | Polacco | Multiplo | 30 lug, 2019 | 1.6 MB | |
| Scheda tecnica | Strainer, type FIA | Inglese | Multiplo | 28 gen, 2025 | 2.1 MB | |
| Brochure | Un'unica gamma - Numerose opzioni. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | Italiano | Multiplo | 22 mar, 2015 | 807.7 KB | |
| Scheda tecnica | Valvola di intercettazione, tipo SVA-S e SVA-L | Italiano | Multiplo | 21 feb, 2023 | 4.5 MB | |
| Scheda tecnica | Valvola di ritegno/intercettazione e valvola di ritegno, tipo SCA-X e CHV-X | Italiano | Multiplo | 09 giu, 2023 | 4.4 MB | |
| Scheda tecnica | Valvole di regolazione ad azionamento manuale, tipo REG-SA e REG-SB 10-65 | Italiano | Multiplo | 21 feb, 2023 | 3.6 MB | |
| Scheda tecnica | Обратно-запорные клапаны SCA-X, обратные клапаны CHV-X | Russo | Multiplo | 09 nov, 2018 | 3.3 MB |
Software
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.
Coolselector®2

Prodotti in evidenza

Le valvole di arresto SVA-S SS e SVA-L SS in acciaio inossidabile sono disponibili con attacchi DIN e ANSI nelle versioni ad angolo e diritta e con bocchettone standard.

Il regolatore di livello dell'olio compressore COM garantisce un controllo e una regolazione ottimali di livello dell'olio nei compressori semiermetici, scroll e alternativi.

Adesso la piattaforma SVL Flexline™ si sta espandendo fino a 140 bar MWP per soddisfare la crescente domanda di grandi valvole manuali di design industriale per sistemi a CO2 transcritici R744 su larga scala.