La pressione nominale è di 140 bar
Il filtro disidratatore DMT è appositamente progettato per far fronte alle elevate pressioni di arresto e di esercizio di un sistema di refrigerazione CO₂ transcritico. La pressione nominale è di 140 bar (2.031 psig) e soddisfa i più severi standard internazionali per le attrezzature a pressione, tra cui la norma EN378-2.
Progettato per assorbire l'umidità e prevenire la formazione di acido, il filtro disidratatore DMT ha una cartuccia solida a setaccio molecolare al 100% per una rapida essiccazione.
Oltre al setaccio molecolare, il DMT è dotato di un tappeto filtrante in poliestere in grado di filtrare impurità fino a 25 micron, con una caduta di pressione minima. Il prodotto è spesso installato nella linea di ritorno dell'olio dei sistemi CO₂ in combinazione con le valvole VDHT ad alta pressione. Il filtro disidratatore ermetico DMT ha un rivestimento superficiale resistente alla corrosione.
Caratteristiche e vantaggi
L'elevata capacità di disidratazione riduce al minimo il rischio di formazione di acido (idrolisi)
Il filtro da 25 μm (0,001 pollici) permette un'elevata ritenzione con una caduta di pressione minima
Disponibile nelle taglie da 8 a 13 pollici cubici
Disponibile con attacchi a saldare (placcate in rame) e a cartella (standard e NPT)
Verniciatura nera per un aspetto più pulito dopo la brasatura

Guida all'installazione e scheda tecnica del filtro disidratatore DMT
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Guida all’installazione | DML / DCL Hermetic filter drier | Inglese | Multiplo | 30 giu, 2022 | 396.9 KB | |
Scheda tecnica | Hermetic filter drier, type DMSC and DMT | Inglese | Multiplo | 15 set, 2021 | 1.3 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Francese | Multiplo | 21 nov, 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 21 nov, 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Indonesiano | Multiplo | 06 lug, 2016 | 2.5 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Inglese | Multiplo | 21 nov, 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Danese | Multiplo | 21 nov, 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Tedesco | Multiplo | 21 nov, 2018 | 11.8 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Polacco | Multiplo | 21 nov, 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Portoghese | Multiplo | 21 nov, 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Svedese | Multiplo | 21 nov, 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Cinese (CN) | Multiplo | 21 nov, 2018 | 11.8 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Russo | Multiplo | 28 giu, 2019 | 11.6 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Ucraino | Ucraina | 27 apr, 2020 | 11.6 MB | |
Brochure | Proteggi il tuo impianto HVAC/R con il filtro deidratatore più affidabile sul mercato | Italiano | Multiplo | 21 nov, 2018 | 11.7 MB |
Software

La verità è Cool(selector®2)
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.
Formazione
Scopri di più sui filtri disidratatori DML e DCL
Evita le contraffazioni

Fai attenzione alle contraffazioni per proteggere la tua immagine
I prodotti contraffatti danneggiano la reputazione della tua e della nostra azienda. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per contrastare le contraffazioni. Scopri di più su come essere sicuro che il prodotto acquistato sia di qualità originale Danfoss.