Protezione efficace
Il nuovo filtro disidratatore ELIMINATOR® 1,5 pollici cubici Danfoss è stato ottimizzato per gli espositori con porte in vetro e altre applicazioni commerciali leggere. È appositamente progettato per ridurre al minimo la quantità di carica del sistema di refrigerazione e permette ai progettisti di essere conformi ai rigorosi limiti di sistema di 150 g quando si usano refrigeranti infiammabili come il R290 (propano). I filtri disidratatori mantengono i sistemi di refrigerazione asciutti e puliti per proteggere dalla corrosione e da altre contaminazioni che possono ostacolare le prestazioni del sistema o provocare la disgregazione dell'unità di refrigerazione. Un filtro disidratatore efficace assicura anche che l'olio e il refrigerante non si decompongano, prolungando così le prestazioni e la durata del sistema.
Il semplice tappo estraibile rende il nuovo filtro disidratatore facile da montare
Il filtro disidratatore ELIMINATOR® ha una cartuccia solida che garantisce un tasso di assorbimento rapido e, poiché non vi è alcun essiccante sciolto, non immette particelle indesiderate nel refrigerante che si riscontrano generalmente quando si utilizza la tecnologia del rame filato. È inoltre progettato per una capacità di flusso superiore e una bassa caduta di pressione per ridurre al minimo i costi di esercizio e di manutenzione. La cartuccia di tipo DML è composta dal 100% da materiale di setaccio molecolare per la massima capacità di assorbimento dell'umidità, mentre la cartuccia di tipo DCL contiene l'80% di materiale di setaccio molecolare e il 20% di allumina attivata, rispettivamente per un'alta capacità di assorbimento dell'umidità e degli acidi.
Il filtro disidratatore ELIMINATOR® 1,5 pollici cubici funziona con tutti i refrigeranti più comuni, compresi i refrigeranti naturali come gli idrocarburi e il CO2 subcritico (fino a 46 bar).
Il semplice tappo estraibile rende il nuovo filtro disidratatore facile da montare. Il rivestimento nero, di alta qualità e resistente, conferisce al filtro disidratatore un aspetto elegante e allo stesso tempo garantisce protezione in ambienti impegnativi. Sono disponibili configurazioni multiple che includono attacchi per porte di aspirazione singole o doppie. Altre configurazioni sono disponibili su richiesta.
Caratteristiche e vantaggi
Protezione efficace di compressori, condensatori e altri componenti di sistema
Prestazioni migliori della categoria, filtraggio efficace e assorbimento dell'umidità
Il design compatto riduce al minimo la carica del sistema refrigerante permettendo di soddisfare i limiti di 150 g per i refrigeranti infiammabili
Funziona con i refrigeranti più comuni, come HCFC, HFC, HC, e livelli di pressione fino a 46 bar (667 psi)
Lunga durata
Disponibile con diversi attacchi per una facile installazione
Supporto tecnico e assistenza Danfoss

Application Development Centers (Centri di sviluppo delle applicazioni)
Unisciti a noi per essere pronto ad affrontare le sfide del futuro. Presso i nostri Application Development Centers offriamo un ambiente di lavoro collaborativo grazie al supporto di esperti e a laboratori di prova all'avanguardia nel settore della refrigerazione e del condizionamento dell'aria.
L'ingegnerizzazione del futuro. Insieme. Oggi.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | 1.5 cu in filter drier leaflet | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 29 apr, 2015 | 709.5 KB | |
Brochure | 1.5 cu in filter drier leaflet | Inglese | Multiplo | 14 feb, 2015 | 361.2 KB | |
Brochure | 1.5 cu in filter drier leaflet | Cinese (CN) | Multiplo | 23 mar, 2016 | 365.3 KB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Inglese | Multiplo | 07 ago, 2023 | 9.3 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 21 nov, 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Indonesiano | Multiplo | 06 lug, 2016 | 2.5 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Svedese | Multiplo | 21 nov, 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Russo | Multiplo | 28 giu, 2019 | 11.6 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Cinese (CN) | Multiplo | 21 nov, 2018 | 11.8 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Tedesco | Multiplo | 21 nov, 2018 | 11.8 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Danese | Multiplo | 21 nov, 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Ucraino | Ucraina | 27 apr, 2020 | 11.6 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Francese | Multiplo | 21 nov, 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Portoghese | Multiplo | 21 nov, 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Polacco | Multiplo | 21 nov, 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Proteggi il tuo impianto HVAC/R con il filtro deidratatore più affidabile sul mercato | Italiano | Multiplo | 21 nov, 2018 | 11.7 MB |
Software

La verità è Cool(selector®2)
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DML ELIMINATOR®, con attacchi a saldare in rame - 023Z8250Ottimizzato per refrigeranti HFC e oli di poliolestere (POE) o polialchilenglicoli (PAG).
100% setacci molecolari 3A.
Campo di temperatura: -40°C - +70°C. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DML ELIMINATOR®, con attacchi a saldare in rame - 023Z8252Ottimizzato per refrigeranti HFC e HCFC e oli minerali o alchilbenzenici.
80% Setaccio molecolare 3A con 20% di allumina attivata.
Campo di temperatura: -40°C - +70°C.
Formazione
Scopri di più sui filtri disidratatori DML e DCL
Evita le contraffazioni

Fai attenzione alle contraffazioni per proteggere la tua immagine
I prodotti contraffatti danneggiano la reputazione della tua e della nostra azienda. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per contrastare le contraffazioni. Scopri di più su come essere sicuro che il prodotto acquistato sia di qualità originale Danfoss.