• MyApps
    MyAppserrorMessages.notLoggedIn

Optyma™ Plus INVERTER

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Prodotti correlati
  • Formazione
  • Contatti

Modulazione della capacità in un pacchetto semplice e adattivo

Efficienza energetica e conservazione degli alimenti senza eguali

L’unità condensatrice a velocità variabile Optyma™ Plus INVERTER combina la nostra esperienza leader nel mercato nel campo della progettazione di unità condensatrici con i vantaggi unici della tecnologia stepless inverter scroll. 

Caratteristiche e vantaggi

Sono disponibili solo tre modelli, con capacità da 2 a 9 kW

Massima serenità, grazie a una grande semplicità di installazione e manutenzione e un rapporto tra portata massima e minima di 1:3:5

Efficienza energetica ideale: Il rapporto di prestazione energetica stagionale (SERP) pari a 3,84 si traduce in un risparmio sui costi operativi compreso tra il 20 e il 30% rispetto ad altre tecnologie alternative

Migliore conservazione degli alimenti, grazie a un controllo della temperatura di +/- 0,3 °C

Scopri la gamma

Documentazione

Documentazione tecnica

Documentazione tecnica

Accedi e scarica la documentazione tecnica sulle unità condensatrici: utilizza i filtri per affinare la ricerca. 

Consigli per l'installazione, la manutenzione e l'applicazione

Prodotti correlati

Formazione

Contatti