Altissime prestazioni e capacità di collegamento
Per le installazioni connesse, Optyma™ Plus (disponibile in versione standard o multi-refrigerante) offre efficienza a prova di futuro, tecnologia smart e prestazioni top di gamma.
Guarda il modello 3D
Caratteristiche e vantaggi
Efficace riduzione dei costi energetici e delle emissioni di carbonio
Facile configurazione e manutenzione, per ridurre al massimo i tempi di fermo macchina
La tecnologia del regolatore intelligente accelera l’avvio e riduce i rischi
È possibile impilare insieme fino a due unità, anche quando si usa il refrigerante A2L



Scopri la gamma
Versione multi-refrigerante, versione compatibile con A2L per refrigeranti A2L a ultra-low GWP (come R1234yf, R454C, R455A). Capacità di raffreddamento (alla fine del 2021) da 0,7 a 10 kW MBP e da 0,3 a 3 kW LBP

Versione standard con refrigeranti A1 a basso GWP, come R448A, R449A, R513A ecc. Capacità di raffreddamento da 0,7 a 16 kW MBP e da 0,4 a 6,2 kW LBP

Tecnologia a iniezione di liquido sui modelli R448A/R449A LBP, per un controllo della temperatura preciso, possibilità applicative sempre più numerose e condizioni di funzionamento top di gamma a temperatura ambiente di 43 °C
Documentazione

Documentazione tecnica
Accedi e scarica la documentazione tecnica sulle unità condensatrici: utilizza i filtri per affinare la ricerca.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Storeview web - Completo accesso remoto all'AK-SM800A e all'AK-SM800Storeview Web è una piattaforma software che offre un'interfaccia utente sicura e moderna per il completo accesso web all'AK-SM800A e ad altri front-end legacy selezionati.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ ControlL'Optyma™ Control è un regolatore per celle frigorifere appositamente progettato per la sicurezza, la protezione, il controllo e la facilità di installazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elettrovalvole per HVAC-RElettrovalvole per applicazioni di refrigerazione, tipi standard per i refrigeranti fluorinati e l’ammoniaca (R 717) ed elettrovalvole per acqua e fluido termovettore. La categoria contiene anche elettrovalvole in acciaio inox, valvole alimentate a gas ed elettrovalvole a impulso.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di espansione termostaticaLe valvole di espansione termostatica (TXV) sono disponibili come valvole complete (orifizio fisso) o gamma di componenti, ovvero con corpo valvola e orifizio separati. La categoria include inoltre valvole a iniezione termostatiche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Alsense Insite – Ottimizzazione energetica e manutenzione per supermercatiAlsense Insite - Riduce i tempi di fermo macchina e gli sprechi alimentari, di energia e di tempo. La piattaforma di servizi cloud InSite è stata progettata da Danfoss per fornire informazioni utili e migliorare in modo intelligente efficienza energetica, affidabilità e prestazioni.