Modulazione della capacità in un pacchetto semplice e adattivo
Efficienza energetica e conservazione degli alimenti senza eguali
L’unità condensatrice a velocità variabile Optyma™ Plus INVERTER combina la nostra esperienza leader nel mercato nel campo della progettazione di unità condensatrici con i vantaggi unici della tecnologia stepless inverter scroll.
Caratteristiche e vantaggi
Sono disponibili solo tre modelli, con capacità da 2 a 9 kW
Massima serenità, grazie a una grande semplicità di installazione e manutenzione e un rapporto tra portata massima e minima di 1:3:5
Efficienza energetica ideale: Il rapporto di prestazione energetica stagionale (SERP) pari a 3,84 si traduce in un risparmio sui costi operativi compreso tra il 20 e il 30% rispetto ad altre tecnologie alternative
Migliore conservazione degli alimenti, grazie a un controllo della temperatura di +/- 0,3 °C
Scopri la gamma
Documentazione

Documentazione tecnica
Accedi e scarica la documentazione tecnica sulle unità condensatrici: utilizza i filtri per affinare la ricerca.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scambiatori di calore a microcanaliRisparmia tempo e denaro con i prodotti MCHE standard L'introduzione di condensatori con scambiatori di calore a microcanali, che combinano l'efficienza delle risorse e dell'energia con un uso minimo di refrigeranti, sta permettendo lo sviluppo di soluzioni più agili e più pulite. Scegli uno dei nostri prodotti standard e potrai acquistare un qualsiasi quantitativo di condensatori, in qualsiasi momento, grandi o piccoli, in pronta consegna.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ ControlL'Optyma™ Control è un regolatore per celle frigorifere appositamente progettato per la sicurezza, la protezione, il controllo e la facilità di installazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elettrovalvole per HVAC-RElettrovalvole per applicazioni di refrigerazione, tipi standard per i refrigeranti fluorinati e l’ammoniaca (R 717) ed elettrovalvole per acqua e fluido termovettore. La categoria contiene anche elettrovalvole in acciaio inox, valvole alimentate a gas ed elettrovalvole a impulso.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di espansione termostaticaLe valvole di espansione termostatica (TXV) sono disponibili come valvole complete (orifizio fisso) o gamma di componenti, ovvero con corpo valvola e orifizio separati. La categoria include inoltre valvole a iniezione termostatiche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressori per la refrigerazioneDanfoss si impegna ad offrire compressori per la refrigerazione efficienti, ecosostenibili e intelligenti per una vasta gamma di applicazioni commerciali quali celle frigorifere, banchi frigo, macchine per il ghiaccio, vetrine frigo, refrigerazione di processo ecc. Sono qualificati per refrigeranti a basso GWP per essere in linea con i regolamenti europei come l'F-Gas.