Ottieni il massimo livello di affidabilità ed efficienza grazie alle® unità motocondensanti BOCK raffreddate ad aria e a gas.
Le unità® motocondensanti BOCK sono la soluzione ideale per qualsiasi applicazione di raffreddamento e con ogni temperatura ambiente. Le unità condensatrici nelle versioni SHA per compressori raffreddati ad aria, SHG per compressori raffreddati a gas ed SHGZ a due stadi offrono affidabilità massima ed efficienza di funzionamento.
Caratteristiche e vantaggi
Condensatori efficienti con un design curato e affidabile dei tubi
Per applicazioni di raffreddamento a basse e medie temperature
Massima affidabilità in condizioni estreme di temperatura ambiente
Ventilatori robusti per il controllo della velocità - Made in Germany
Ventilatori ridondanti doppi e quadrupli per il raffreddamento sicuro delle merci rispettivamente da 27 m³/h e 48 m³/h
Esplora la gamma di unità motocondensanti BOCK®



Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | BOCK Condensing Units air-cooled, colour the world of tomorrow | Inglese | Multiplo | 01 nov, 2023 | 18.7 MB |
Software

Strumento di selezione - VAP
Lo strumento VAP è perfetto per trovare i compressori o le unità motocondensanti adatti per applicazioni fisse. Inserendo la capacità di refrigerazione richiesta e le condizioni d'esercizio, lo strumento visualizzerà immediatamente i componenti compatibili. Negli strumenti VAP sono disponibili anche ulteriori dettagli sui compressori e le unità di condensazione suggeriti.
Applicazioni correlate
Presto disponibile...
Presto disponibile...