Compressore ad alta efficienza ed ecocompatibile
La serie di compressori centrifughi Danfoss Turbocor® TGS permette di raggiungere capacità nominali che vanno da 40 a 150 TR /da 140 a 540 kW con refrigerante R1234ze o R515B. Entrambi i refrigeranti hanno un basso potenziale di riscaldamento globale con GWP minore di 1 (R1234ze) o 299 (R515B). R515B ha una classificazione di sicurezza ASHRAE A1 che consente la conformità con i regolamenti sui refrigeranti e le regolamentazioni edilizie locali.
Visualizza il modello 3D

Scheda informativa Turbocor®
La gamma di compressori oil-free Danfoss Turbocor® nei modelli TT, TG e VTT, offre una tecnologia innovativa che riduce i costi operativi e di manutenzione per gli impianti di condizionamento dell'aria.
La Serie TG è disponibile in quattro modelli di compressore:
| TGS230 | TGS310 | TGS390 | TGS490 | TGS520 |
|
|
|
|
|
Caratteristiche e vantaggi
Può essere usato con refrigeranti a basso GWP R1234ze o R515B
Da 40 a150 TR/da 140 a 540 kW
Efficienza energetica eccellente a carico pieno e parziale
Compatto, leggero e dal design semplice, riduce i costi di installazione e manutenzione
L'avvio progressivo (Soft Start) riduce la corrente di spunto all'avvio
Funzionamento estremamente silenzioso - 70 dB(A)

TurboTool®
La manutenzione dei compressori Danfoss Turbocor® è più facile che mai grazie all'app Danfoss TurboTool®. È possibile risolvere potenziali problemi direttamente dal telefono cellulare inserendo i problemi nell'app e ricevere immediatamente un elenco di consigli su come risolvere il problema.
Documentazione
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Turbocor® - TTSI compressori oil-free Danfoss Turbocor® modello TTS sono disponibili in quattro diversi modelli che vanno da 60 tonnellate a 200 tonnellate/da 200 a 700 kW con refrigeranti R134a o R513A a basso GWP.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Turbocor® - TTH/TGHI compressori oil-free Danfoss Turbocor® del modello TTH/TGH, ottimizzati per applicazioni a bassa portanza, sono disponibili in due diversi modelli che impiegano refrigeranti R134a o R513A (107 tonnellate/376 kW) o GWP R1234ze ultra-basso, nonché R515B (82 tonnellate/288 kW).
Soluzioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Velocità variabileScopri i diversi aspetti della tecnologia a velocità variabile e inverter AC per un condizionamento dell'aria commerciale efficiente e un raffreddamento di precisione. Include descrizioni del sistema, casi, formazione.
Evita le contraffazioni

Fai attenzione alle contraffazioni per proteggere la tua immagine
I prodotti contraffatti danneggiano la reputazione della tua e della nostra azienda. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per contrastare le contraffazioni. Scopri di più su come essere sicuro che il prodotto acquistato sia di qualità originale Danfoss.