Compressori BOCK® HG e HA: efficienza e affidabilità del raffreddamento rivoluzionate
La gamma HG di Danfoss BOCK® offre la tradizionale tecnologia dei compressori raffreddati a gas aspirati, eccellenti in termini di facilità di funzionamento, bassa manutenzione, alta efficienza e affidabilità. La gamma HA raffreddata ad aria, invece, è progettata appositamente per applicazioni a bassa temperatura, impedendo il surriscaldamento tramite raffreddamento ad aria del motore e delle testate dei cilindri separatamente dal gas di aspirazione.
Queste gamme sono disponibili per numerosi refrigeranti a basso GWP e HFC tradizionali. Prova la rivoluzione del raffreddamento con i compressori BOCK, che offrono prestazioni e controllo della temperatura ineguagliabili.
Caratteristiche e vantaggi dei compressori HG e HA:
Maggiore efficienza: prestazioni più elevate e maggiori livelli di cilindrata portano a una maggiore efficienza
Design compatto: i compressori presentano un design strutturale più compatto per una più facile integrazione
Risparmio energetico: sistema avanzato di otturatori, motori elettrici di ultima generazione e flusso di gas migliorato riducono il consumo energetico
Compatibilità: i collegamenti riprogettati si allineano agli standard di settore, garantendo una facile sostituzione senza interventi di adattamento
Versatilità: adatti a varie applicazioni, tra cui refrigerazione, condizionamento dell'aria e refrigerazione di supermercati

Principio HA: efficienza ineguagliabile per i compressori raffreddati ad aria a bassa temperatura
Scopri i nuovissimi compressori raffreddati ad aria a bassa temperatura con funzionamento ad aspirazione diretta e raffreddamento efficace del motore. A differenza dei metodi tradizionali, i nostri compressori assicurano che il gas aspirato non venga riscaldato dal motore, alimentando direttamente il compressore. Grazie a un'unità di ventilazione compatta otteniamo un raffreddamento ad aria preciso per il motore e le testate dei cilindri.
Conclusioni:
- Temperatura del gas controllata per prestazioni ottimali.
- Sostanziale incremento delle prestazioni.
- Una gamma più ampia di applicazioni versatili grazie al design innovativo.

UL recognized
La serie UL-HGe integra perfettamente i vantaggi ormai collaudati della serie HG raffreddata a gas con i rigorosi standard di sicurezza specifici per i mercati statunitense e canadese. Questi compressori semi-ermetici approvati UL, sapientemente perfezionati da Danfoss BOCK®, sono la dimostrazione dell'efficienza energetica, della solidità e della compattezza del design. Progettati all'insegna della versatilità, i compressori UL-HGe sono la scelta affidabile per un'ampia gamma di applicazioni.
Compressori a due stadi HGZ
Danfoss BOCK® si affida alla serie HG per creare la serie di compressori a due stadi HGZ per il raffreddamento prolungato a bassa temperatura. Offre un compressore a 6 cilindri, disponibile in due versioni, con linea di miscelazione a media pressione opzionale o premontata.
- 3 stadi di capacità da 93,7 a 122,4 m³/h (50 Hz)
- Versione a 6 cilindri
- Stadio LP/HP separato in un rapporto di 2:1
- Funzionamento a due stadi con sottoraffreddatore a liquido
- Valvola di post-iniezione adatta al refrigerante e all'applicazione
- Concetto di compressore particolarmente affidabile ed economico
Hai bisogno di parti di ricambio?
Catalogo parti di ricambio BOCKSHOP
CERCA. CLICCA. TROVA.
Il catalogo delle parti di ricambio online ti permette di trovare le parti di ricambio e gli accessori giusti per i compressori e le unità BOCK con pochi clic.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | HG, HA, HGZ semi-hermetic compressors | English | Multiplo | 15 set, 2023 | 51.6 MB |
Software

Strumenti di selezione del compressore - VAP
Lo strumento VAP è perfetto per trovare i compressori o le unità adatte per applicazioni fisse. Inserendo la capacità di refrigerazione richiesta e le condizioni d'esercizio, lo strumento visualizzerà immediatamente i componenti compatibili. Negli strumenti VAP sono disponibili anche ulteriori dettagli sui compressori suggeriti.
Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Celle frigorifereLe soluzioni Danfoss per celle frigorifere contribuiscono a mantenere gli alimenti freschi e sicuri per il consumo e quindi a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompe di caloreSoluzioni con pompe di calore efficienti e rispettose dell'ambiente sono essenziali per il riscaldamento e il raffreddamento moderni degli spazi residenziali e commerciali.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompe di calore industrialiDanfoss offre i componenti e le conoscenze necessari per aiutare a progettare e sviluppare sistemi a pompa di calore ancora più efficienti e competitivi per le applicazioni industriali.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart StoreLa soluzione Smart Store migliora la sicurezza alimentare e abbatte i costi energetici grazie al controllo integrato di refrigerazione, HVAC, illuminazione e altre applicazioni.