Compressore inverter alternativo VTZ

  • Panoramica
  • Evita le contraffazioni
  • Software
  • Documentazione

Elevata precisione e convenienza
Al centro del tuo processo

I compressori alternativi inverter Danfoss evitano sistemi sovradimensionati e cicli brevi. Il compressore si adatta automaticamente al carico attuale. Combinando un efficiente compressore alternativo Danfoss Maneurop® con un Danfoss Drive, l'azienda fornisce un pacchetto innovativo e intelligente che utilizza la tecnologia a velocità variabile per garantire un'efficienza superiore nell'intero ciclo operativo di refrigerazione di precisione.

  • Risparmio energetico: aumento della competitività del prodotto con alta efficienza a carico parziale e SEER migliorato.
  • Raffreddamento accurato: migliora l'efficienza dei sistemi di raffreddamento ad aria o dei processi industriali con un controllo continuo della capacità e un set point ottimale stabile.
  • Modulazione: modulazione della capacità da 30 a 90 RPS. Molteplici configurazioni possibili.
  • Risparmio sull'installazione elettrica: riduzione dei costi applicata con riscaldatore carter integrato, soft starter e ridimensionamento dei componenti.
  • Facile applicazione e affidabilità: una soluzione completa prequalificata composta da un compressore inverter dedicato e un variatore di velocità, parametri preimpostati e funzioni integrate rendono l'applicazione facile e l'unità complessiva più affidabile.
  • Ambiente più silenzioso: abbassando il volume, operando in uno spettro di frequenza intuitivo e riducendo i disturbi del ciclo di avvio e arresto, i tuoi sistemi saranno meno invadenti durante tutto l'anno.

Caratteristiche e vantaggi

Tecnologia di inverter alternativo da 8-48 kW / 3-5 tonnellate con R134a consente di risparmiare sui costi di esercizio

Funziona anche con R404A e R407C

Evita i cicli operativi sovradimensionati e brevi, ottimizza l'efficienza a carico parziale

Modulazione continua della capacità per un controllo accurato della temperatura

Design semplice del sistema, soluzione silenziosa

Brochure VTZ Danfoss

Brochure VTZ

Scarica la brochure sui compressori inverter VTZ.

Brochure linee guida serie Maneurop VTZ di Danfoss

Linee guida VTZ

Scarica la brochure sulle linee guida delle serie VTX di Maneurop VTZ.

Evita le contraffazioni

Riconosci e combatti le contraffazioni dei prodotti Danfoss

Attenzione ai prodotti contraffatti - proteggi la tua immagine!

I prodotti contraffatti possono compromettere la reputazione della tua attività e della nostra azienda. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per combattere le contraffazioni. Ulteriori informazioni su come assicurarsi che il prodotto acquistato sia di originale Danfoss.

Software

Coolselector®2

Coolselector®2:Abbiamo fatto un lavoro complesso. Per farti fare un lavoro fantastico.

Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione di componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria in base alle esigenze dell'utente o in base a condizioni operative standard. 

COMPASS

COMPASS

COMPASS è un software che ti aiuta a trovare le migliori alternative Danfoss per la sostituzione di compressori. Lo scopo di COMPASS è quello di offrire un confronto diretto tra i prodotti Danfoss e quelli della concorrenza. 

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure Brochure VTZ inverter compressors Inglese Multiplo 13 ott, 2014 389.2 KB .pdf