VLT® Decentral Drive FCD 300

  • Panoramica

VLT® Decentral Drive FCD 300 ha raggiunto lo stadio "Limited" del suo ciclo di vita e non è più in produzione attiva.  Danfoss offre un ampio portafoglio di convertitori di frequenza in bassa tensione e ti assisterà nella scelta del drive sostitutivo ottimale per la tua applicazione.

Limited: un convertitore di frequenza che entra nella fase "Limited" ha opzioni di manutenzione limitate.  Restano disponibili una quantità limitata di pezzi di ricambio e servizi di manutenzione e riparazione fino a esaurimento scorte. Non è possibile offrire nuovi contratti di manutenzione.  Saranno supportati solo i contratti di manutenzione esistenti con i nostri clienti.

Drive sostitutivo VLT® Decentral Drive FCD 302

VLT® Decentral Drive FCD 302 rappresenta la nuova generazione di VLT® Decentral FCD 300 e si basa su piattaforma VLT® AutomationDrive FC 302. Integra le caratteristiche principali in un frame completamente riprogettato, perfetto per l'installazione a bordo macchina/a parete o direttamente sul motore.  Il suo design unico semplifica il processo di ordinazione, l'installazione, la messa in funzione, il funzionamento e la manutenzione. Non sono necessarie scatole di derivazione o alimentatori esterni da 24 V CC.

Frame piccolo

(0,37-2,2 kW/0,5-3,0 CV)

Frame grande

(0,37–3 kW/0,5–4,0 CV)