• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Il VLT® 3000 ha raggiunto la fase Inattivo del suo ciclo di vita ed è fuori produzione. Ricambi e opzioni di manutenzione non sono più disponibili. Utilizzare un convertitore di frequenza in questa fase può provocare tempi di fermo imprevedibili a causa di usura o guasti.

Danfoss raccomanda la sostituzione utilizzando il servizio DrivePro® Retrofit per ottimizzare la durata e il valore della tua installazione. 

Ti aiuteremo a scegliere il miglior prodotto sostitutivo con le caratteristiche corrette per la tua applicazione. I nostri inverter intelligenti sono in grado di ottimizzare il tuo sistema per molti anni a venire.

 

Trova la documentazione tecnica su VLT® 3000

Prodotti sostitutivi: VLT® Automation Drive FC 302

VLT® AutomationDrive è un convertitore di frequenza esclusivo in grado di controllare l'intera gamma di applicazioni, da standard a servoazionate, su qualsiasi macchina o in qualunque linea di produzione. La piattaforma modulare a tecnologia aperta su cui è installato il VLT® AutomationDrive FC 302, lo rende eccezionalmente adattabile e facile da programmare.

Gamma di potenza

3 x 200-240 V..............0,25-37 kW
3 x 380-500 V...........0,37-1100 kW
3 x 525-600 V..............0,75-75 kW
3 x 525-690 V............1,1-1400 kW

Gamma di potenza - Low Harmonic Drive

3 x 380-480 V .............132-710 kW

Gamma di potenza - Convertitore di frequenza a 12 impulsi

3 x 380-500 V........... 250-1000 kW
3 x 525-690 V ...........250-1400 kW

Scopri di più su VLT® AutomationDrive FC 302

Un esperto Danfoss a tua disposizione per un DrivePro® Site Assessment

Quanto può diventare più facile?

Possiamo anche supportarti con il servizio DrivePro®Site Assessment, che semplifica al massimo la gestione della tua base di inverter installati e la pianificazione della manutenzione per il futuro. Un esperto Danfoss offre un'indagine dettagliata di tutti i tuoi convertitori di frequenza, fornendo un quadro chiaro delle esigenze di manutenzione attuali e future.