Il convertitore di frequenza VLT® Advanced Active Filter AAF 006 ha raggiunto la fase Limitata del suo ciclo di vita, ed è fuori produzione. Manutenzione di base, ricambi e servizi di riparazione sono disponibili per un periodo di tempo limitato. Danfoss supporta i contratti di manutenzione esistenti.
In questa fase Danfoss offre assistenza utilizzando servizi quali:
Su richiesta, ti aiutiamo a scegliere il miglior prodotto sostitutivo con le caratteristiche giuste per la tua applicazione. I nostri prodotti intelligenti sono in grado di ottimizzare il tuo sistema per molti anni a venire.
Prodotti sostitutivi: Danfoss Advanced Active Filter AAF 007
Mitigazione delle armoniche, correzione del fattore di potenza e compensazione dello sbilanciamento, tutto in un unico prodotto. Dotato di interruttori SiC di ultima generazione, l'AAF 007 offre un rendimento superiore al 98,2%. Questo filtro assicura il 60% di perdite di potenza inferiori in meno a filtri simili e un'efficace eliminazione delle armoniche di ordine superiore. L'AAF 007 è progettato per ridurre la distorsione armonica per tutti i convertitori di frequenza Danfoss.
Tensione di linea e corrente del filtro*
3 x 380-480 V CA... Moduli 55 A. Massimo 440 A con 8 moduli montati in parallelo
*Su richiesta, sono disponibili ulteriori gamme di tensione e correnti del filtro.
Sono installati più convertitori di frequenza?
Possiamo anche supportarti con il servizio DrivePro® Site Assessment, che semplifica al massimo la gestione della tua base installata di inverter e la pianificazione della manutenzione per il futuro. Un esperto Danfoss offre un'indagine dettagliata di tutti i tuoi convertitori di frequenza, fornendo un quadro chiaro delle esigenze di manutenzione attuali e future.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Case story | Cable-laying Vessel MV SIA | Inglese | Multiplo | 20 lug, 2023 | 1.5 MB | |
Libro bianco | Harmonics | English | Inglese | Multiplo | 25 ago, 2023 | 2.3 MB | |
Case story | Murcia Airport Spain | English | Inglese | Multiplo | 19 lug, 2023 | 1.2 MB | |
Case story | Putrajaya | English | Inglese | Multiplo | 15 set, 2022 | 1.7 MB | |
Manuale di servizio | VLT Active Filter AAF 006 | Italiano | Multiplo | 17 nov, 2014 | 3.9 MB | |
Manuale di servizio | VLT® Active Filter AAF006 | Inglese | Multiplo | 10 set, 2014 | 4.9 MB |
Applicazioni correlate
Una gamma di applicazioni per gli impianti di trattamento delle acque e delle acque reflue, il settore navale e le industrie petrolifere, del gas e minerarie.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per compressori commerciali
Il controllo a velocità variabile con un convertitore di frequenza consente di ridurre il consumo energetico azionando le applicazioni con i compressori a una velocità inferiore.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per compressori in edifici residenziali
Grazie al controllo a velocità variabile del refrigeratore, si garantisce una regolazione costante della pressione adattando la capacità al fabbisogno effettivo come misurato nel sistema. Il controllo di velocità è utile quando un compressore funziona per lunghi periodi a carico parziale. I costi di esercizio si riducono azionando le applicazioni a una velocità inferiore, con un minore consumo energetico. Ottimizzando il sistema e il compressore stesso si riducono anche i costi di installazione.
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Il controllo del compressore Danfoss assicura un comfort ottimale per i pazienti e il personale ospedaliero
Nel sistema di condizionamento dell'aria del Centro Medico Universitario (UMC) di Lubiana, i convertitori di frequenza Danfoss con filtri integrati garantiscono una bassa distorsione armonica, con un THDi massimo del 5%.
Contatti
Per ulteriori informazioni o per richiedere un preventivo per questo convertitore di frequenza, contattaci