Opzioni di potenza VLT®

Le opzioni di potenza sono concepite per garantire il massimo livello possibile di affidabilità ed efficienza per i convertitori di frequenza nelle configurazioni di sistema in cui la qualità della potenza riveste un ruolo importante.

Scarica la gamma di opzioni (in inglese)

VLT® Advanced Harmonic Filter AHF 005 e AHF 010
  • Prestazioni armoniche ottimizzate per i convertitori di frequenza VLT® fino a 250 kW
  • Una tecnica brevettata riduce i livelli di THD nella rete a meno del 5–10%
  • Soluzione perfetta per automazione industriale, applicazioni altamente dinamiche e impianti di sicurezza
  • Tensione di linea e corrente del filtro:
    • 3 x 380/400/500/600/690 V...10-480 A*
      * Potenze maggiori ottenibili mediante collegamento in parallelo. Per i dettagli, fare riferimento alla Guida alla Progettazione di AHF 005 o AHF 010.
  • Gradi di protezione:
    • IP20 (è disponibile un kit di aggiornamento IP21/NEMA 1)
VLT® Sine-Wave Filter MCC 101
  • I VLT® Sine-Wave Filter sono posizionati tra il convertitore di frequenza e il motore per fornire una tensione motore sinusoidale da fase a fase
  • Riduce le sollecitazioni all'isolamento del motore
  • Riduce la rumorosità acustica emessa dal motore
  • Riduce le correnti nei cuscinetti (specialmente nei grandi motori)
  • Riduce le perdite nel motore
  • Aumenta la durata del servizio
  • Stessa interfaccia della serie VLT® FC
  • Tensione di linea e corrente del filtro:
    • 3 x 200 – 690 V, 2,5 – 800 A*
      * Per potenze nominali superiori, combinare più moduli.
  • Gradi di protezione:
    • Frame da montare a muro IP00 e IP20 con potenza nominale fino a 75 A (500 V) o 45 A (690 V)
    • Frame IP23 montato a pavimento con potenza nominale 115 A (500 V) o 76 A (690 V) e oltre
    • Frame IP54 montato a muro o montato a pavimento con potenza nominale fino a 4,5 A, 10 A, 22 A (690 V)
VLT® dU/dt Filter MCC 102
  • Riduce i valori dU/dt sulla tensione fase-fase del morsetto del motore
  • Posizionato tra il convertitore di frequenza e il motore per eliminare variazioni di tensione molto rapide
  • La tensione fase-fase dei morsetti del motore è sempre a impulsi, tuttavia i valori dU/dt sono minori
  • Riduce le sollecitazioni all'isolamento del motore ed è consigliato nelle applicazioni con motori datati, ambienti aggressivi o frenature frequenti che causano una maggiore tensione bus CC
  • Stessa interfaccia della serie VLT® FC
  • Tensione di linea e corrente del filtro:
    • 3 x 200 – 690 V ... 15-880 A*
      * Per potenze nominali superiori, combinare più moduli.
  • Gradi di protezione:
    • Frame IP00 e IP20/IP23 nell'intera gamma di potenza
    • Frame IP54 disponibile fino a 177 A
VLT® Common Mode Filter MCC 105
  • Posizionato tra il convertitore di frequenza e il motore
  • Si tratta di nuclei nano-cristallini che mitigano i disturbi ad alta frequenza intorno al cavo motore (schermato o non schermato), riducendo inoltre le correnti nei cuscinetti nel motore
  • Estende la durata del cuscinetto motore
  • Può essere combinato con filtri dU/dt e sinusoidali
  • Riduce le emissioni irradiate dal cavo motore
  • Riduce le interferenze elettromagnetiche
  • Facile da installare – non sono necessarie regolazioni
  • Di forma ovale, consente il montaggio all'interno del frame del convertitore di frequenza o nella morsettiera del motore
  • Tensione di linea e corrente del filtro:

    • 3 x 380-690 V........... 10-480 A
VLT® Brake Resistor MCE 101
  • L'energia generata durante la frenata viene assorbita dalle resistenze, proteggendo i componenti elettrici dal surriscaldamento
  • Sono disponibili versioni ottimizzate per la serie FC e generali per il movimento orizzontale e verticale
  • Interruttore termico integrato
  • Versioni per montaggio in orizzontale e verticale
  • Una parte delle unità montate verticalmente è riconosciuta UL
  • gamma di potenza:
    • Corrispondenza elettrica di precisione per ogni singola dimensione di potenza del convertitore di frequenza VLT® per FC 102, FC 202, FC 301 e FC 302
  • Gradi di protezione:
    • IP20
    • IP21
    • IP54
    • IP65
VLT® Line Reactor MCC 103
  • Assicura il corretto equilibrio nelle applicazioni a condivisione del carico, nelle quali il lato CC del raddrizzatore di più convertitori di frequenza è collegato agli altri
  • Riconosciuto UL per le applicazioni che utilizzano la condivisione del carico
  • Nella pianificazione di applicazioni a condivisione del carico, prestare particolare attenzione alle diverse combinazioni di frame e tipi di accensione
  • Per ricevere un parere tecnico riguardo alle applicazioni a condivisione del carico, contattare l'assistenza Danfoss dedicata
  • Compatibile con:
    • VLT® AutomationDrive, VLT® AQUA Drive e VLT® HVAC Drive
    • Alimentazione di rete a 50 o 60 Hz