Valvole manuali
Le valvole manuali forniscono un controllo on/off affidabile per varie applicazioni. Scegli tra un'ampia gamma di materiali, dimensioni e connessioni per trovare la soluzione perfetta per il tuo sistema.
Qualcosa è andato storto. In fase di costruzione. Riprova più tardi.
Valvole di arresto
Le valvole di arresto, parte della piattaforma SVL Flexline™, sono progettate per applicazioni industriali forniscono un controllo affidabile dell'arresto nei sistemi a media e alta pressione. Grazie al design modulare, queste valvole offrono flessibilità grazie all'uso di un involucro comune per più funzioni, rendendo l'installazione e la manutenzione semplici ed efficienti. Costruiti per condizioni di alta pressione e refrigeranti futuri, garantiscono un funzionamento regolare, un'elevata affidabilità e sostenibilità con basse emissioni e bassi costi del ciclo di vita.
Qualcosa è andato storto. In fase di costruzione. Riprova più tardi.
Valvole di regolazione manuale
Le valvole di regolazione manuale Danfoss offrono un controllo preciso per il sistema di refrigerazione industriale, comprese le applicazioni subcritiche a CO₂ e con pompa di calore. Queste valvole sono progettate con un concetto modulare che consente di scambiare facilmente la funzione di regolazione con altri moduli nello stesso involucro, fornendo grande flessibilità e facilità di manutenzione. Grazie all'elevata affidabilità, al funzionamento regolare e alla compatibilità con i refrigeranti futuri, queste valvole offrono prestazioni efficienti e affidabili semplificando al contempo la manutenzione e l'installazione.
Qualcosa è andato storto. In fase di costruzione. Riprova più tardi.
Valvole di ritegno
Le valvole di ritegno per la refrigerazione industriale garantiscono un flusso unidirezionale dei refrigeranti, prevenendo il riflusso e proteggendo i componenti del sistema. Queste valvole sono costruite per essere affidabili in ambienti difficili, incluse applicazioni con CO₂ e ammoniaca. Grazie al loro design robusto, unito alla facilità di installazione e manutenzione, risultano un componente fondamentale per ottimizzare le prestazioni del sistema di refrigerazione. Offrendo flessibilità e durata, queste valvole sono adatte a un'ampia gamma di applicazioni di refrigerazione ad alta pressione.
Qualcosa è andato storto. In fase di costruzione. Riprova più tardi.
Filtri
I filtri sono progettati per proteggere il sistema di refrigerazione filtrando detriti e contaminanti, garantendo prestazioni ottimali e prevenendo danni ai componenti critici. Disponibili in varie dimensioni e configurazioni che offrono flessibilità con involucro condiviso per più funzioni. Sono adatti per sistemi ad alta pressione e sono facili da installare, manutenere e riparare, contribuendo a ridurre i tempi di fermo e i costi di manutenzione.
Qualcosa è andato storto. In fase di costruzione. Riprova più tardi.