Le valvole di controllo e regolazione automatiche offrono una gestione precisa del flusso del fluido e della pressione, garantendo prestazioni ottimali del sistema. Le nostre valvole sono progettate per un'ampia gamma di applicazioni, dai sistemi HVAC ai processi industriali.
Le elettrovalvole forniscono un controllo affidabile del flusso di fluido e gas nei sistemi di refrigerazione industriale. Progettati per refrigeranti alta pressione come CO₂ e ammoniaca, sono costruiti per gestire i refrigeranti futuri offrendo flessibilità, efficienza energetica e facilità di installazione. Il loro design modulare garantisce l'adattabilità a vari requisiti di sistema, garantendo sicurezza e prestazioni ottimizzate.
Le elettrovalvole EVRA(T) sono progettate per l'ammoniaca e i refrigeranti fluorinati, offrendo un controllo affidabile per il sistema di raffreddamento.
Lo sbrinamento a gas caldo è un metodo molto comune ed efficiente utilizzato nella refrigerazione industriale. Le pratiche di progettazione corrette e le caratteristiche di progettazione specifiche vanno sempre considerate con attenzione per prevenire rischi per la sicurezza, che possono essere causati anche da un leggero cambiamento delle condizioni d'esercizio.
Le servovalvole azionate da valvola pilota ICS della piattaforma ICV Flexline™ di Danfoss sono rapide e semplici da maneggiare, installare e riparare grazie al loro peso ridotto e al design compatto.
Le nuove valvole ICLX fanno parte della serie Danfoss ICV Flexline™. Le ICLX sono valvole servocomandate a 2 fasi con elettrovalvole pilota.
Le valvole motorizzate forniscono una regolazione precisa per una varietà di applicazioni di sistemi di refrigerazione, tra cui l'iniezione di liquido, l'aspirazione e le linee di gas caldo. Costruiti per gestire i futuri refrigeranti come CO₂ e ammoniaca, offrono resistenza all'alta pressione, affidabilità operativa e controllo ad alta efficienza energetica. Grazie alla facilità di installazione e manutenzione, queste valvole garantiscono prestazioni ottimali e un'integrazione perfetta nei sistemi di controllo avanzati.
ICMTS 50 e 80 per sistemi di CO2 transcritici di grande portata. La piattaforma ICMTS è ora disponibile in formati più grandi per soddisfare la crescente domanda di valvole motorizzate di grandi dimensioni nel design industriale per sistemi di CO2 transcritici R744 su larga scala.
Progettato per un'ampia gamma di applicazioni, ICAD B porta il controllo delle valvole motorizzate a un livello superiore, garantendo un'esperienza utente migliorata, un funzionamento affidabile e una facile integrazione nei sistemi di controllo. ICAD B si focalizza sulla connettività e sulla semplificazione dei processi.
Le valvole motorizzate ICM della serie ICV Flexline™ di Danfoss sono rapide e semplici da maneggiare, installare e riparare grazie al loro peso ridotto e al design compatto.