Valvole per refrigerazione industriale
Le valvole per refrigerazione industriale sono un componente fondamentale degli impianti di refrigerazione, che garantiscono un controllo preciso del flusso di refrigerante, prestazioni ottimali e sicurezza del sistema. Queste valvole sono progettate per applicazioni industriali impegnative, offrendo durata, affidabilità ed efficienza energetica.
Gamma prodotti

Le valvole di controllo e regolazione automatiche offrono una gestione precisa del flusso del fluido e della pressione, garantendo prestazioni ottimali del sistema. Le nostre valvole sono progettate per un'ampia gamma di applicazioni, dai sistemi HVAC ai processi industriali.

Le valvole di sicurezza proteggono il sistema dalla sovrapressione, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile. Le nostre valvole sono progettate per soddisfare i più elevati standard industriali e offrono un'ampia gamma di impostazioni di pressione.

Le stazioni di regolazione Danfoss offrono soluzioni integrate per più applicazioni, combinando più valvole e regolatori in un'unica unità compatta. Le nostre stazioni di regolazione semplificano l'installazione e la manutenzione, ottimizzando al contempo le prestazioni del sistema.