Soluzioni affidabili e a elevata efficienza energetica per unità CRAC/Close Control
I nuovi standard energetici e prestazionali e i bassi obiettivi PUE in data center, sale server e reti di comunicazione richiedono climatizzatori per sale computer (CRAC) con un controllo preciso per ottenere elevata affidabilità, migliori impostazioni di umidità e temperatura ed efficienza a carico parziale. Assicurati che il raffreddamento della sala server dati consenta alla tua azienda il massimo rendimento anche con temperature di evaporazione più elevate.
Condizionamento dell'aria di precisione nei data center
Queste unità di raffreddamento devono essere affidabili e fornire raffreddamento sia in modalità compressore sia in modalità free cooling. Il mantenimento di temperature e umidità stabili è una sfida di progettazione fondamentale in queste applicazioni, poiché vengono utilizzate in luoghi in cui spesso le temperature ambiente variano notevolmente durante il giorno.
Gli scambiatori di calore a microcanali (MCHE), i compressori scroll con IDV e inverter, i sensori, i regolatori e le valvole elettroniche dei motori passo-passo di Danfoss consentono di adattarsi alle fluttuazioni di temperatura e di carico per creare sistemi di raffreddamento in grado di proteggere queste tecnologie sensibili riducendo potenzialmente le cariche di refrigerante. Le nostre soluzioni includono opzioni per refrigeranti a GWP più basso. Tutto questo supportato dall’eccellente assistenza tecnica degli esperti Danfoss.
Caratteristiche e vantaggi
Tutto ciò di cui hai bisogno in un’unica soluzione, a cura di esperti altamente qualificati nel settore del condizionamento dell'aria
Controllo preciso della temperatura per proteggere le apparecchiature sensibili
Unità compatte, a ingombro ridotto
Basso consumo energetico
Soluzioni ottimizzate per i refrigeranti “verdi”, a basso GWP
Ridotti costi di produzione, brevi tempi di ammortamento e facile manutenzione
Assistenza clienti dedicata in tutto il mondo


Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Highly reliable and efficient solutions for close controls / CRAC units | Inglese | Multiplo | 13 apr, 2021 | 1.3 MB | |
Brochure | Highly reliable and efficient solutions for close controls / CRAC units | Francese | Frankrike | 09 nov, 2021 | 716.5 KB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di espansione termostaticaLe valvole di espansione termostatica (TXV) sono disponibili come valvole complete (orifizio fisso) o gamma di componenti, ovvero con corpo valvola e orifizio separati. La categoria include inoltre valvole a iniezione termostatiche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di ritegno NRV per la refrigerazioneLe valvole NRV e NRVH possono essere utilizzate in linee di liquido, di aspirazione e gas caldo in impianti di refrigerazione e condizionamento con refrigeranti fluorurati. Possono essere fornite con attacchi a cartella e a brasare. Sono inoltre disponibili con attacchi a brasare sovradimensionati che offrono maggiore flessibilità nell'utilizzo delle valvole di ritegno.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trasmettitori di pressione per la refrigerazione e il condizionamento dell'ariaI trasmettitori di pressione per la refrigerazione vengono utilizzati per applicazioni commerciali di condizionamento dell'aria e applicazioni commerciali e industriali di refrigerazione. Sono realizzati in acciaio inossidabile in modo da essere compatibili con refrigeranti fluorinati e naturali. Inoltre la saldatura al laser senza guarnizioni morbide assicura una chiusura ermetica per decenni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scambiatori di calore a microcanaliRisparmia tempo e denaro con i prodotti MCHE standard L'introduzione di condensatori con scambiatori di calore a microcanali, che combinano l'efficienza delle risorse e dell'energia con un uso minimo di refrigeranti, sta permettendo lo sviluppo di soluzioni più agili e più pulite. Scegli uno dei nostri prodotti standard e potrai acquistare un qualsiasi quantitativo di condensatori, in qualsiasi momento, grandi o piccoli, in pronta consegna.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Spie del liquidoSGP è una serie di spie del liquido per applicazioni ad alta pressione (massima pressione di esercizio 52 bar/754 psig). La SGP è disponibile in versioni ottimizzate per refrigeranti con olio minerale, ad es. HCFC, e in versioni ottimizzate per refrigeranti HFC non infiammabili. SGP è disponibile con connessioni a cartella, a brasare e a tasca, con o senza indicatori di umidità.
Formazione
- eLesson: Compressori scroll con inverter: Modulo 1 VZH Series - Introduzione
- eLesson: Compressori scroll con inverter: Modulo 2 VZH Series - Installazione e risoluzione dei problemi
- eLesson: Valvole di espansione ad azionamento elettrico: ETS Colibri® - Introduzione
- eLesson: Valvole di espansione termostatiche - introduzione e portafoglio
- eLesson: Scambiatori di calore a piastre saldobrasati e a micropiastre Danfoss - Installazione e risoluzione dei problemi
- eLesson: Scambiatori di calore a microcanali Danfoss - Installazione e manutenzione
Novità
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Sensing Solutions supporta la transizione a refrigeranti a basso GWP con i suoi nuovi sensori di rilevamento gas refrigerante A2L DST Gxxx.martedì 23 gennaio 2024Per oltre 55 anni, Danfoss Sensing Solutions ha fornito soluzioni di rilevamento innovative ai costruttori di sistemi HVAC/R in tutto il mondo. Ora, con la transizione del settore verso refrigeranti a basso GWP, Danfoss ha messo a frutto la sua decennale esperienza di rilevamento per progettare il sensore di rilevamento gas refrigerante A2L più sicuro e preciso del mercato.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gli scroll DSH multi-refrigeranti offrono agli OEM "massima flessibilità" su un basso GWPmercoledì 17 aprile 2019Danfoss ha certificato la sua gamma di compressori scroll DSH per l'uso con refrigeranti R454B e R452B, offrendo agli OEM "massima flessibilità" nell'offrire alternative al refrigerante R410A.
Contatti
Per ulteriori informazioni, Contattaci.