• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Container refrigerato

  • Panoramica
  • Prodotti correlati
  • Contatti

Sistemi di refrigerazione efficienti e container refrigerati

Un container refrigerato è un contenitore usato per il trasporto di merci sensibili alla temperatura. Questi container sono dotati di una o più camere a temperatura controllata. Questa applicazione è una delle più difficili da gestire in termini di progettazione e affidabilità del sistema. I container devono tollerare vibrazioni, urti e anche difficili condizioni di trasporto e navigazione. Tutti i componenti devono superare test di nebbia salina e rispettare altre severe norme per assicurare una refrigerazione sicura del carico durante il trasporto.

Danfoss offre regolatori e scambiatori di calore affidabili per la realizzazione di sistemi di refrigerazione efficienti per container. Nel nostro portafoglio di prodotti troverete anche prodotti per la CO₂, che hanno un grande potenziale per sostituire gli HFC nei sistemi di refrigerazione per container. Gli impianti per i container refrigerati sono progettati sia con compressori alternativi semi-ermetici sia con compressori scroll. Questi compressori in genere offrono capacità e velocità multiple. Con i componenti Danfoss, le prestazioni dei container refrigerati saranno sempre ottimali.

Caratteristiche e vantaggi

Controllo preciso della temperatura

Prodotti in acciaio inossidabile per un'elevata igiene e un basso rischio di corrosione

Soluzioni affidabili, bassi costi di esercizio e di manutenzione

Prodotti compatibili con tutti i refrigeranti comuni, inclusi i refrigeranti naturali

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Valvole di espansione termostatica - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Valvole di espansione termostatica - Danfoss } else { Valvole di espansione termostatica - Danfoss }
    Valvole di espansione termostatica

    Le valvole di espansione termostatica (TXV) sono disponibili come valvole complete (orifizio fisso) o gamma di componenti, ovvero con corpo valvola e orifizio separati. La categoria include inoltre valvole a iniezione termostatiche.

  • if (isSmallPicture) { Valvole di ritegno NRV per la refrigerazione - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Valvole di ritegno NRV per la refrigerazione - Danfoss } else { Valvole di ritegno NRV per la refrigerazione - Danfoss }
    Valvole di ritegno NRV per la refrigerazione

    Le valvole NRV e NRVH possono essere utilizzate in linee di liquido, di aspirazione e gas caldo in impianti di refrigerazione e condizionamento con refrigeranti fluorurati. Possono essere fornite con attacchi a cartella e a brasare. Sono inoltre disponibili con attacchi a brasare sovradimensionati che offrono maggiore flessibilità nell'utilizzo delle valvole di ritegno.

  • if (isSmallPicture) {  Valvole di espansione ad azionamento elettrico AKVH - Danfoss; } else if (isBigColumns) {  Valvole di espansione ad azionamento elettrico AKVH - Danfoss } else {  Valvole di espansione ad azionamento elettrico AKVH - Danfoss }
    Valvole di espansione elettriche AKV

    Per un controllo affidabile, efficiente e reattivo, le valvole di espansione ADAP Kool® AKV di Danfoss, di fama mondiale, sono in grado di coprire l'intera gamma di applicazioni, da quelle commerciali a bassa capacità che impiegano refrigeranti CO2 e HFC a quelle industriali di grandi dimensioni che impiegano l'ammoniaca come refrigerante.

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore a microcanali - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore a microcanali - Danfoss } else { Scambiatori di calore a microcanali - Danfoss }
    Scambiatori di calore a microcanali

    Risparmia tempo e denaro con i prodotti MCHE standard L'introduzione di condensatori con scambiatori di calore a microcanali, che combinano l'efficienza delle risorse e dell'energia con un uso minimo di refrigeranti, sta permettendo lo sviluppo di soluzioni più agili e più pulite. Scegli uno dei nostri prodotti standard e potrai acquistare un qualsiasi quantitativo di condensatori, in qualsiasi momento, grandi o piccoli, in pronta consegna.

  • if (isSmallPicture) { Spie del liquido - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Spie del liquido - Danfoss } else { Spie del liquido - Danfoss }
    Spie del liquido

    SGP è una serie di spie del liquido per applicazioni ad alta pressione (massima pressione di esercizio 52 bar/754 psig). La SGP è disponibile in versioni ottimizzate per refrigeranti con olio minerale, ad es. HCFC, e in versioni ottimizzate per refrigeranti HFC non infiammabili. SGP è disponibile con connessioni a cartella, a brasare e a tasca, con o senza indicatori di umidità.

Contatti

Per ulteriori informazioni, Contattaci.