Risparmi energetici pluripremiati basati in primo luogo sull'efficienza, su considerazioni relative al carico parziale e sull'influenza dei convertitori di frequenza. Questo articolo tratta anche delle motivazioni legislative.

Risparmiare energia, ma non a qualsiasi prezzo. Le migliori opportunità di investimento in efficienza energetica riguardano l'azione dei convertitori di frequenza in diversi contesti.

Scopri i vantaggi di motori e convertitori di frequenza ottimizzati per le prestazioni rispetto ai pacchetti pre-vincolati. Molti fattori al di là della classe di efficienza influenzano la scelta migliore.

I convertitori di frequenza, noti anche come convertitori di frequenza a velocità variabile e inverter, assumono una crescente importanza nella riduzione dei consumi di energia e nell'ottimizzazione delle prestazioni dei processi.
I fondamenti della tecnologia dei convertitori di frequenza persistono, ma molti elementi stanno cambiando rapidamente. Sempre più spesso, il software è integrato nei prodotti odierni che offrono nuove funzionalità e consentono al convertitore di frequenza di svolgere un ruolo maggiore nel sistema.
Con la realizzazione di questo manuale, speriamo di tenerti aggiornato e di fornirti tutto quello che hai sempre voluto sapere sui convertitori di frequenza.

Tra gli altri argomenti, questa presentazione illustra i vantaggi del controllo di velocità e delle tecnologie motore efficienti azionate da inverter. Spiega inoltre le caratteristiche e le funzionalità dei convertitori di frequenza che consentono di ottenere risparmi intelligenti. La presentazione si conclude con un esempio concreto di convertitori di frequenza utilizzati in un impianto di trattamento delle acque reflue e mostra dove e come il processo può essere ottimizzato, e quale tipo di risparmio intelligente può essere ottenuto.

L'utilizzo di sistemi di distribuzione CC anziché sistemi di distribuzione CA può migliorare l'efficienza e l'ingombro del sistema fino al 20%. Esiste inoltre un notevole potenziale di risparmio energetico, soprattutto quando si combinano sistemi di distribuzione CC, di immagazzinamento energetico e/o generatori a velocità variabile.

L'alimentazione elettrica da terra non solo garantisce aria pulita e un ambiente privo di rumore, ma aiuta anche il porto a raggiungere gli obiettivi di emissione IMO.
Forse conosci già l'alimentazione elettrica da terra con un altro nome: "cold ironing", shore connection, collegamento da terra, energia elettrica da terra a nave, alimentazione elettrica on-shore, energia alternativa marittima o energia elettrica da terra (SSE). Forniscono tutti lo stesso servizio.

L'ibridazione delle imbarcazioni consente di utilizzare la fonte di energia più idonea per il compito richiesto, offrendo una serie di vantaggi derivanti dalla riduzione delle emissioni ambientali rispetto alla riduzione del rumore e alla riduzione degli interventi di manutenzione.

Smart grids with integrated energy storage offer a sustainable alternative to the traditional electricity networks based on fossil fuels - and Danfoss solutions support the transition