Le normative e gli standard sull'efficienza energetica si stanno gradualmente intensificando in tutto il mondo.
La Direttiva Ecodesign rappresenta il quadro normativo europeo che racchiude i requisiti che regolano i prodotti a consumo energetico per uso domestico, commerciale ed industriale.
L'obiettivo è garantire ai produttori di ridurre il consumo di energia e l'impatto ambientale dei loro prodotti stabilendo standard minimi di efficienza energetica. Questi requisiti sono stati gradualmente intensificati.
Motori, inverter e sistemi di potenza sono classificati in base alla loro efficienza energetica.
Da gennaio 2015, in Europa, i nuovi motori IE2 devono essere controllati un variatore di velocità.
Da luglio 2021, il requisito minimo di efficienza dei motori elettrici è la classe IE3, mentre da luglio 2023 il requisito minimo per i motori nella gamma 75-200 kW è IE4.
Per i convertitori di frequenza, il requisito minimo è IE2 da luglio 2021. La normativa IEC 61800-9-2 definisce le classi IE per i convertitori di frequenza e anche le classi IES per i sistemi di propulsione (motore e convertitore combinati).
Gli inverter Danfoss Drives soddisfano già i più severi requisiti della normativa IEC 61800-9 di efficienza energetica e sono classificati come IE2.
MyDrive® ecoSmart™ permette di calcolare in modo semplice le classi di efficienza IE e IES secondo lo standard IEC 61800-9-2.
Utilizza lo strumento di calcolo MyDrive® ecoSmart™ per:
- Verificare i dati relativi alle perdite a carico parziale dei convertitori di frequenza Danfoss
- Inserire i punti di carico parziale specifici per ogni applicazione.
- Calcolare la classe IE e i dati di carico parziale per un inverter
- Calcolare la classe IES per sistema motore-inverter
- Creare un report sui dati calcolati di perdita a carico parziale e di definizione della classe di efficienza IE o IES
- Esportare i dati di carico parziale da utilizzare nel tuo sistema
Resta sempre aggiornato sulle prossime novità Ecodesign con la newsletter Drives
Non perderti i prossimi aggiornamenti sulle normative Ecodesign, e non solo.
Tutte le novità sui drives Danfoss, suggerimenti utili per far rendere al massimo il tuo sistema e le tendenze del settore automazione industriale, sono tra i temi più richiesti dai nostri clienti.
Ricevili anche tu, scegli di rimanere aggiornato con la newsletter Drives!