Operazioni intelligenti
Una volta installato, il convertitore di frequenza monitora sia le proprie prestazioni, sia le prestazioni della tua applicazione. I registri di parametri vitali e allarmi facilitano la risoluzione dei problemi. La valutazione dei dati interni disponibili e dei segnali dei sensori esterni avviene nel drive e può essere comunicata ulteriormente tramite bus di campo. Tutte queste informazioni sono disponibili attraverso protocolli che comunicano con i sistemi dei clienti.
I convertitori di frequenza Danfoss forniscono anche numerose informazioni di processo pertinenti, basate sulla conoscenza della corrente del motore che riflette le condizioni di carico esistenti del convertitore di frequenza. L'alta qualità di questi dati consente all'inverter di avviare azioni laddove richiesto. Condizioni critiche come sovratensioni o sottotensioni o piccole interruzioni dell'alimentazione dalla rete vengono rilevate e gestite automaticamente.
Strumenti per la verifica delle prestazioni del drive
Utilizza la gamma di strumenti di simulazione e calcolo di Danfoss per aiutarti a comprendere le prestazioni del tuo inverter.
- Analisi dei disturbi armonici
- Stima del risparmio energetico
- Calcolo delle classi di efficienza IE e IES in relazione alle direttive europee di Ecodesign
Scarica il software di simulazione
Controllo centralizzato
Per facilità di installazione e funzionamento ottimizzato, i convertitori di frequenza Danfoss sono compatibili praticamente con qualsiasi sistema di controllo.
I convertitori di frequenza attuali sono intelligenti e consentono di gestire molte attività nei sistemi a inverter. Per sfruttare al massimo il loro potenziale, è possibile integrarli rapidamente e facilmente nel sistema di controllo utilizzando qualsiasi protocollo fieldbus o Ethernet industriale. L'accesso completo a tutti gli oggetti dei convertitori di frequenza installati, è possibile da un punto di controllo centrale. Il cablaggio e la messa in servizio sono più semplici, il che comporta un risparmio sui costi dalla fase di installazione in poi.
Miglior gestione degli errori/allarmi
Messaggi dettagliati semplificano il "pin-pointing" di possibili cause di guasto / allarme e forniscono un supporto efficace per il monitoraggio da remoto dell'impianto. La decodifica dei messaggi di guasto / allarme collettivi consente di diagnosticare guasti / allarmi e di avviare le corrette azioni di correzione o manutenzione. La manutenzione da remoto tramite una connessione Internet attiva consente di visualizzare rapidamente messaggi di stato e / o di errore / allarme, anche con sistemi remoti o componenti di sistema.
Miglior gestione del patrimonio
Le risorse possono essere gestite da un punto centrale - la sala di controllo - e i processi si regolano secondo le impostazioni programmate all'interno della sala. L'operatore ha una chiara panoramica della situazione attuale in ogni momento ed è in grado di monitorare e regolare a distanza tutte le impostazioni del drive.
I dettagli delle risorse del drive, come SN, FW, tutte le impostazioni, le revisioni dei moduli e le applicazioni, sono facilmente accessibili e possono essere sottoposti a backup. I dati di stato, come la frequenza di uscita o il consumo energetico, possono essere recuperati ed elaborati in qualsiasi momento. Ulteriori dati per un'efficace gestione dell'energia e del carico di punta sono disponibili senza componenti aggiuntivi.
Messa in servizio facile e veloce
MyDrive® Connect ti consente di configurare il tuo drive rimanendo comodamente vicino al processo.
Questa applicazione per la messa in servizio e la manutenzione dei convertitori di frequenza utilizzerà la comunicazione point-to-point basata su Wi-Fi (IEEE802.11). I suoi widget intuitivi e le funzionalità user-friendly migliorano l'utilizzo. I vantaggi includono:
- Facile connessione tramite autenticazione predefinita
- Widget grafici intuitivi e grafici live per il monitoraggio
- Ricerca rapida dell'ID dei parametri
- Copia LCP sul telefono o sulla memoria interna dell'LCP 103
- Comunicazione wireless sicura e protetta (AES, Advanced Encryption Standard)
- Supporto in lingua inglese e tedesca
- Modalità di simulazione

Servizi di assistenza DrivePro®
Scopri come aumentare il ciclo di vita del tuo drive ed ottimizzarne le prestazioni.
Software
Potenzia i tuoi convertitori di frequenza utilizzando appositi software che assicurano un funzionamento semplice e il massimo livello di personalizzazione.