Cerchi un controllo motore all'avanguardia?
Con la serie iC7, è possibile controllare applicazioni altamente dinamiche semplicemente utilizzando un inverter, grazie a un controllo innovativo e all'aggiunta di sensori per una maggiore precisione.
Elevata precisione di coppia in anello chiuso o aperto, con reazione rapidissima, indipendentemente dalla velocità. Prestazioni più elevate, armoniche più basse e pieno rispetto delle normative — sempre.


Inizia più rapidamente
L'adattamento automatico motore (AMA) in situazioni di fermo, riduce la complessità e il tempo necessario per la messa in funzione del drive in applicazioni complesse, sia in caso di controllo con encoder, sia con controllo sensorless senza encoder. Per ottenere prestazioni uniformi non sono necessarie procedure di taratura avanzate o manuali: si possono identificare i parametri chiave del motore senza disaccoppiare il carico del motore.

Il controllo come vuoi tu
Puoi personalizzare le prestazioni di controllo in base alla tua applicazione specifica, scegliendo il software di applicazione integrato più adatto. Ogni applicazione offre funzionalità di controllo dedicate, perfette per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun settore.