Danfoss è lieta di annunciare la sua partecipazione a Mostra Convegno Expocomfort 2026, dove presenterà le più recenti soluzioni per il raffreddamento sostenibile dei data center e per applicazioni di pompe di calore ad alta efficienza. Presso il Padiglione 11, Stand P01/R10, l’azienda mostrerà come le proprie tecnologie supportino la transizione globale verso l’efficienza energetica, la decarbonizzazione e la progettazione di sistemi resilienti.
Con il tema “Go Beyond”, Danfoss invita clienti e partner a scoprire come le tecnologie avanzate per il raffreddamento e il riscaldamento stiano rendendo possibile una nuova generazione di soluzioni sostenibili, competitive e orientate al futuro: dai data center basati su AI alle pompe di calore per il comfort e per applicazioni industriali.
Vi aspettiamo al Padiglione 11, Stand P01/R10.
E’ il momento di una svolta radicale. La rapida crescita delle pompe di calore industriali e dei data center basati sull’intelligenza artificiale sta ridefinendo la domanda nel nostro settore. L’elettrificazione accelera l’adozione delle pompe di calore, mentre l’high-performance computing impone requisiti senza precedenti ai sistemi di raffreddamento

Raffreddamento dei data center: la nuova generazione dell’infrastruttura digitale
Il raffreddamento rappresenta già una quota significativa dei consumi energetici di un data center. Con l’aumento delle densità di potenza, le inefficienze limitano direttamente capacità di calcolo e redditività, alimentando la domanda di soluzioni altamente efficienti, affidabili e scalabili.
Con la crescita della potenza dei processori e delle densità dei rack, il raffreddamento a liquido diventa essenziale. Danfoss supporta questa evoluzione con un portafoglio completo, progettato per garantire controllo preciso della temperatura, sicurezza del sistema e flessibilità operativa.
Raffreddamento a liquido: dalla CDU al chip
Danfoss offre una gamma completa di componenti modulari e soluzioni per la progettazione e l’ottimizzazione dei sistemi di raffreddamento a liquido, dalla Coolant Distribution Unit (CDU) fino al chip. Il portafoglio assicura una gestione termica efficiente e include gruppi valvole pre-assemblati per il collegamento tra CDU e server rack, semplificando l’installazione e migliorando l’integrazione di sistema.
Prodotti chiave per CDUs e server rack:
- XB67, scambiatore di calore a piastre saldobrasate, ottimizzato per applicazioni liquido-liquido ad alta efficienza. Il portafoglio dedicato alle CDU consente temperature di approccio tra 2°C e 4°C, permettendo lo sviluppo di CDU fino a 1,3 MW. Il risultato è una soluzione altamente efficiente con un ridotto differenziale termico (LMTD)
- Alsmart®, piattaforma di controllo HVAC programmabile progettata con un forte focus sulla cyber-security. Grazie a programmazione intuitiva, hardware di eccellenza e funzionalità avanzate di monitoraggio remoto, consente una gestione intelligente, connessa e cyber-secure delle CDU.
Server rack
- CoolTrain™ valve train, realizzato con materiali resistenti alla corrosione e collaudato in sistemi a glicole fino al 40%, garantisce bilanciamento e controllo precisi dei flussi nei sistemi di raffreddamento a liquido idronici. Fornito preassemblato, testato, pulito, sigillato e pre-etichettato, assicura un’implementazione rapida e affidabile in data center di grandi dimensioni.
Raffreddamento meccanico: chillers e unità CRAC/CRAH
Danfoss presenta inoltre un ampio portafoglio di soluzioni per i sistemi HVAC nei data center. Oltre al raffreddamento a liquido, l’offerta copre l’intero ecosistema del raffreddamento meccanico, dai chiller alle unità CRAC/CRAH, fino alle unità di trattamento aria e rooftop, garantendo controllo della temperatura efficiente e affidabile in ogni tipologia di infrastruttura.
Prodotti chiave per chiller e CRAC:
- L'ecosistema oil-free Danfoss, incentrato sul compressore Turbocor® TGS380 Active Cooling e potenziato da OFC, OFB e PTS, offre una soluzione completamente integrata a livello di sistema per un raffreddamento ad alta efficienza e affidabilità.
- Il compressore scroll inverter VZN, qualificato con R513A, apre nuove e semplificate possibilità progettuali per i sistemi CRAC di nuova generazione. La regolazione a velocità variabile consente un preciso adattamento della capacità e una migliore efficienza ai carichi parziali, supportando intervalli di evaporazione estesi adatti a carichi termici più elevati dei rack.
- Lo scambiatore di calore microcanale con design a collettore a sezione quadrata, dedicato ai sistemi free cooling per data center, assicura un raffreddamento sostenibile ed efficiente grazie alla struttura interamente in alluminio, leggera, resistente alla corrosione e con ridotta carica di refrigerante.
Soluzioni per pompe di calore: decarbonizzazione competitiva dal comfort all’industria
La crescente spinta verso la decarbonizzazione nei settori civile e industriale sta accelerando l’adozione delle pompe di calore come alternativa efficiente ai sistemi di riscaldamento basati su combustibili fossili.
Comfort heating fino a 700 kW
I visitatori scopriranno come le soluzioni integrate di Danfoss e il suo ampio portafoglio di componenti, tra cui compressori, scambiatori di calore, valvole, controlli intelligenti, sensori e molto altro. Queste soluzioni supportano i costruttori di macchine semplificando la progettazione, riducendo la complessità degli approvvigionamenti e accelerando il time-to-market.
Prodotti chiave per pompe di calore commerciali:
- Il compressore scroll inverter VPN175 con iniezione di vapore, compatibile con R290, amplia l’envelope operativa e garantisce prestazioni affidabili in condizioni di bassa temperatura ambiente. L’iniezione di vapore aumenta la capacità di riscaldamento e migliora l’efficienza stagionale, mantenendo prestazioni elevate a basse temperature esterne. L’offerta si completa con un economizzatore, che sarà esposto in fiera.
- Il trasmettitore di pressione DST P070, progettato per applicazioni gravose con pompe di calore, ideale per installazioni in spazi ridotti e realizzato con oltre il 50% di acciaio inox riciclato.
- Lo scambiatore a piastre C262-EZDP è un evaporatore/condensatore dual-circuit versatile, ideale sia per chiller scroll raffreddati ad aria o ad acqua, sia per pompe di calore. Queste unità robuste e affidabili offrono capacità di raffreddamento o riscaldamento comprese tra 200 e 800 kW nelle configurazioni a doppio circuito.
Riscaldamento di processo fino a 3 MW
Danfoss risponde alla crescente domanda di pompe di calore industriali in grado di raggiungere alte temperature, attualmente fino a 120°C (248°F), con l’obiettivo di raggiungere in futuro 150°C (302°F). Investimenti significativi hanno ampliato il portafoglio Danfoss per supportare sistemi di pompe di calore fino a 3 MW, compatibili con un’ampia gamma di refrigeranti, dai HFO a basso GWP fino a alternative naturali come CO₂ e idrocarburi.
Prodotti chiave per pompe di calore industriali:
- Il compressore BOCK® HGX68 CO₂ T garantisce efficienza superiore e ingombro ridotto per sistemi a CO₂ di grandi dimensioni. Questo compressore transcritico a 8 cilindri offre fino a 97,7 m³/h di capacità volumetrica (a 50 Hz), consentendo sistemi fino a 3 MW in un singolo rack. Il risultato è un design di sistema più semplice e compatto, con significativa riduzione dei costi operativi.
- L'eiettore CO₂ ejector e la valvola motorizzata per CO₂ migliorano l’efficienza e le prestazioni dei sistemi transcritici CO₂, garantendo risparmi energetici rilevanti e un funzionamento semplificato.
- Il compressore a doppia vite Danfoss KS1 integra un inverter raffreddato a refrigerante, offrendo una soluzione compatta e altamente efficiente, garantendo installazione e manutenzione semplificate, e risparmio sui costi grazie all’eliminazione di cablaggi aggiuntivi. La piattaforma multi-refrigerante e l’ampia envelope operativa assicurano prestazioni ottimali in diversi climi e applicazioni.
- • L’offerta si completa con una gamma completa di componenti di linea qualificati per pompe di calore ad alta temperatura. Tra le novità in esposizione il filtro essicatore DCR C e una serie di valvole di espansione in grado di operare fino a 130°C
Progettiamo un futuro migliore. A MCE vogliamo andare oltre l’approccio tradizionale a riscaldamento e raffreddamento, dimostrando come tecnologie collaudate e scalabili possano essere utilizzate già oggi per aumentare l’efficienza energetica, promuovere la sostenibilità e garantire competitività e prestazioni a lungo termine.