Danfoss presenta un nuovo controllore ad alte prestazioni progettato per ridefinire gli standard di flessibilità, facilità d'uso e integrazione di sistema nei banchi frigo e unità refrigerate plug-in e remoti.
Progettato per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, il controllore AK-CC25 offrirà la migliore copertura applicativa della categoria, un'esperienza utente moderna con connettività Bluetooth® integrata e funzionalità avanzate che supportano un'elevata efficienza energetica e una sicurezza alimentare rafforzata.
Questo controllore rappresenta un grande passo avanti nel controllo dei banchi frigoriferi, combinando ampia flessibilità, integrazione intelligente del sistema e prestazioni solide in un'unica piattaforma pronta per le sfide future.
Anteprima delle sue caratteristiche principali:
- Design versatile per un'ampia gamma di applicazioni e una facile personalizzazione:un'unica variante del controllore supporta diversi scenari d'uso, tra cui la modalità di commutazione MT/LT, doppio compressore e configurazioni a doppio circuito, offrendo al contempo una configurazione I/O completamente flessibile e un'ampia compatibilità con diversi tipi di sensori. Il nuovo controllore è approvato anche per i refrigeranti infiammabili A3 (ad es. R290) e A2L. Ciò contribuisce a semplificare la gamma prodotto, ridurre al minimo le scorte per la manutenzione e agevolare l'adattamento ai requisiti specifici del sistema o gli interventi di retrofit.
- Progettato per un'esperienza utente perfetta in ogni fase del processo:grazie a un'interfaccia moderna e al Bluetooth® integrato, l'AK-CC25 offre un funzionamento intuitivo, una facile configurazione e una perfetta integrazione con gli strumenti ADAP-KOOL® come l'app AK-CC Connect, KoolProg e KoolKey, rendendo la messa in servizio e il monitoraggio più semplici che mai.
- Efficienza energetica e sicurezza alimentare:la regolazione della temperatura modulante e la compatibilità con i compressori a velocità variabile contribuiscono a ottimizzare l'uso dell'energia e a garantire prestazioni di raffreddamento costanti. Le nuove caratteristiche supportano inoltre il monitoraggio avanzato del sistema e delle prestazioni.
- Robusto e affidabile:forte di oltre 35 anni di esperienza di ADAP-KOOL®, il nuovo controllore integra diagnostica avanzata, monitoraggio della sicurezza del compressore e del condensatore e conformità HACCP.
Il controllore per banchi AK-CC25 rappresenterà un passo avanti significativo nella tecnologia di controllo per banchi, offrendo la versatilità, la facilità d'uso e le capacità di integrazione richieste dai moderni sistemi di refrigerazione commerciale.
AK-CC25 è in arrivo in autunno. Per ulteriori informazioni, contatta il referente commerciale Danfoss locale.
Esplora la nostra gamma completa di controlli per evaporatori e ambienti:

I controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.

Danfoss offre una gamma di controlli per evaporatori con valvole di espansione termostatiche o con valvole di espansione elettriche.

Gli evaporatori SONDEX® sono progettati per gestire funzioni avanzate di evaporazione. L'utilizzo di cassette a piastre semisaldate garantisce che i fluidi non si mescolino mai. Le cassette a piastre sono progettate per garantire il livello ottimale di turbolenza su entrambi i lati, garantendo al contempo una distribuzione uniforme dei fluidi per prestazioni e qualità del prodotto superiori.