Les clapets anti-retour NVD de Danfoss permettent au fluide de s’écouler dans un sens.
La gamme NVD de Danfoss est une large gamme de clapets anti-retour disponibles en différentes versions pour répondre à différentes exigences en termes de perte de charge, de vitesse de fonctionnement, de type de raccordement et de prix.
Caractéristiques et avantages
Disponible en différents modèles pour répondre aux différents besoins
Protégez vos composants dans le système
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique | Danfoss NVD 402 - Non return valve | Anglais | Multiple | 16 oct., 2019 | 782.4 KB | |
Fiche technique | Danfoss NVD 462 - Non return valve | Anglais | Multiple | 16 oct., 2019 | 1.0 MB | |
Fiche technique | Danfoss NVD 802 - Non return valve | Anglais | Multiple | 10 oct., 2019 | 649.4 KB | |
Fiche technique | Danfoss NVD 805 - Non return valve | Anglais | Multiple | 16 oct., 2019 | 743.8 KB | |
Fiche technique | Danfoss NVD 812 - Non return valve | Anglais | Multiple | 10 oct., 2019 | 720.3 KB | |
Fiche technique | Danfoss NVD 895 - Non return valve | Anglais | Multiple | 16 oct., 2019 | 738.6 KB | |
Fiche technique | Non return valve NVD EF | Anglais | Multiple | 02 janv., 2019 | 346.0 KB | |
Brochure | Shut off the pressure loss open up for energy savings | Anglais | Multiple | 05 mai, 2016 | 1.7 MB |
Produits associés
-
Vannes à boisseau sphériqueLes vannes à boisseau sphérique permettent la régulation marche/arrêt du raccordement du système. Elles permettent le sectionnement du système, qui permet à son tour d’effectuer l’entretien, la maintenance et les réparations par sections, sans arrêter ni vider l’ensemble du système.