Les vannes rotatives de Danfoss sont utilisées dans les systèmes de chauffage comprenant :
- les applications de chaudière ;
- les applications solaires ;
- les applications de pompe à chaleur ;
- les applications de mélange et de répartition ;
- les applications de régulation prioritaire.
Les vannes rotatives sont conçues pour la régulation du débit et de la température dans les systèmes de chauffage dans lesquels un certain taux de fuite peut être toléré et où l’on n’exige pas une caractéristique de régulation définie.
Danfoss a conçu l’indicateur de position unique pour faciliter l’installation et la mise en service. Les indicateurs de position des vannes sont conçus pour être vus du dessus ou du côté, avec ou sans actionneur installé. Cela permet de gagner du temps pendant l’installation et la mise en service.
Grâce à leur nouvelle conception avancée, les vannes rotatives de Danfoss présentent le taux de fuite le plus faible de leur catégorie. Pour une absence totale de fuite et une régulation optimale, Danfoss recommande iMCV™, une vanne de régulation motorisée intelligente de nouvelle génération. La vanne iMCV™ comprend une fonction anti-oscillation, peut être installée sans outil, inclut un actionneur pour les tubes DN 15 à DN 80 et présente une conception étanche (sans fuite).
Caractéristiques et avantages
Taux de fuite le plus faible de sa catégorie, indication de position réglable unique pour une mise en service plus rapide et une installation facile
Les actionneurs AMB sont plus rapides, flexibles et ne nécessitent pas d’entretien : ce sont les actionneurs de la meilleure qualité sur le marché.
Mise en service une fois pour toutes avec indicateur de position visible
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique | HFE 3 | français, langue française | Multiple | 10 oct., 2019 | 609.4 KB | |
Fiche technique | HFE 3 | Anglais | Multiple | 10 oct., 2019 | 529.4 KB | |
Fiche technique | HRB 3, HRB 4 (RVA) | français, langue française | Multiple | 03 août, 2017 | 795.5 KB | |
Fiche technique | HRB 3, HRB 4 (RVA) | Anglais | Multiple | 26 juil., 2017 | 700.3 KB | |
Fiche technique | HRE 3, HRE 4 (RVA) | Anglais | Multiple | 28 oct., 2015 | 784.2 KB | |
Fiche technique | Vannes à secteur HRE 3, HRE 4 (RVA) | français, langue française | Multiple | 19 nov., 2015 | 803.8 KB |
Outils et applis
Guide des applications