• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Vannes d'équilibrage manuelles

Les systèmes de chauffage et de refroidissement conçus selon le principe de débit constant diffusent de grandes quantités d'eau. Pour assumer cette tâche de manière aussi efficace que possible, il est important de veiller à ce que les débits de conception dans les différentes pièces du système soient corrects. Les vannes d'équilibrage manuelles sont la meilleure option sur ces types de systèmes. Une fois installées, elles peuvent être mises en service et réglées au débit de conception sans que les débits risquent de changer en raison de conditions de charge partielle. Pour un bon équilibre hydraulique sur le système, une série de vannes d'équilibrage manuelles est installée, dont la taille varie en fonction du débit requis à des endroits spécifiques.

Danfoss propose une large gamme de vannes d'équilibrage manuelles, de vannes d'arrêt, d'outils de mesure et d'accessoires connexes.

  • Vannes à brides de type MSV-F2 en DN 15-400
  • Vannes filetées de type LENOTM MSV-BD, MSV-B & MSV-O en DN 15–50
  • Vannes d'arrêt filetées de type LENOTM MSV-S en DN 15 – 50
  • Outils de mesure de type PFM 5001 et PFM 100 

Caractéristiques et avantages

Une gamme de produits étendue

Avec des vannes de DN 15 à DN 400, des options de montage avec filetage femelle, filetage mâle ou brides et les outils de mesure et accessoires disponibles, vous trouverez toujours une vanne d'équilibrage manuelle Danfoss qui répond à vos exigences.

Constitution compacte

Toutes les vannes d'équilibrage Danfoss sont conçues pour occuper un minimum de place et être faciles à installer. La poignée amovible sur les vannes LENOTM MSV en est un exemple de bonne pratique.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) Anglais Multiple 19 nov., 2015 5.6 MB .pdf
Guide d'application HVAC Application guide Anglais Multiple 26 oct., 2020 19.4 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Anglais Royaume-Uni 11 nov., 2014 7.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Anglais Multiple 12 déc., 2016 1.1 MB .pdf

Texte d'appel d'offres

Schémas

Outils et applis

Outils logiciels