• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Détendeurs thermostatiques T2/TE2 à orifices interchangeables

Contrôle efficace de l'injection

Les détendeurs thermostatiques T2/TE2 Danfoss assurent une régulation efficace de l'injection du réfrigérant liquide dans les évaporateurs, dans les applications de réfrigération d'alimentation au détail.

L'injection est régulée par la surchauffe du réfrigérant. Par conséquent, les vannes conviennent particulièrement pour l’injection de liquide dans les évaporateurs « secs » où la surchauffe à la sortie de l’évaporateur est proportionnelle à la charge de l’évaporateur.

Possibilité de fournir des vannes T2/TE2 pour des plages de température spéciales si votre installation de supermarché l'exige.

Caractéristiques et avantages

Facile et rapide à installer

Plage de température étendue

Bloc d'orifices interchangeables

Disponible avec pression de service maximum

Longue durée de service et maintenance facile

Logiciel

Coolselector® 2

La vérité est Coolselector®2

Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de climatisation appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.

 

Fonctionnement

Centres de développement d'applications

Centres de développement d'applications - Danfoss

Centres de développement d'applications

Faites équipe avec nous pour vous préparer à l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications mondiaux, nous proposons un environnement de collaboration avec le soutien d'experts, ainsi que des installations de test de pointe pour les domaines de la réfrigération et de la climatisation.

L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.

Éviter les faux

Savoir identifier et combattre les contrefaçons de produits Danfoss

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons

Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. Nous faisons donc tout notre possible pour lutter contre les contrefaçons. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez être sûr que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.