Construction sûre pour les exigences les plus strictes
La vanne à boisseau sphérique GBC est une vanne d'isolement manuelle bidirectionnelle. Les vannes GBC sont utilisées sur des conduites liquide, d'aspiration et de gaz chauds dans les systèmes de réfrigération de l'alimentation au détail.
La conception, le soudage et le matériau d'étanchéité garantissent une construction sûre et adaptée aux exigences les plus strictes, telles qu'une pression de service élevée, en fonctionnement avec du R410A.
Caractéristiques et avantages
Débit maximal avec une chute de pression minimale
Conception compacte pour une manipulation aisée
Série spécialement conçue pour le CO₂
Vaste gamme de températures
Longue durée de vie, sans risque de fuite
Capuchon monobloc plombé pour prévenir les altérations et pour une sécurité maximum

Bienvenue dans nos Application Development Centers
Collaborez avec nous pour préparer l'avenir. Dans nos Application Development Centers mondiaux, nous offrons un environnement collaboratif avec une assistance experte et des installations d'essai à la fine pointe de la technologie pour la réfrigération et la climatisation.
Nous développons l'ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity | Anglais | Multiple | 19 déc., 2018 | 470.4 KB |
Logiciel

La vérité est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.