• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Soupapes de sécurité VPH/VRH

Vannes fiables pour décharger la pression

La soupape de sécurité est utilisée pour protéger les composants d'un système contre les surcharges dues à un pic de pression. De plus, la vanne est conçue pour contrôler/limiter la pression du système en évacuant le surplus d'eau côté pression. La vanne est conçue pour l'eau du robinet et l'eau ultra-pure, c'est-à-dire sans additifs d'aucune sorte au fluide. Les soupapes de sécurité sont utilisées dans plusieurs applications : systèmes de lutte contre les incendies et d'humidification, etc.

Caractéristiques et avantages

Résistant à la corrosion

Facile à nettoyer

Chambre d'amortissement intégrée pour un contrôle stable de la pression

Pompe et soupape améliorées

Pompe et soupape améliorées

En savoir plus sur nos nouvelles pompes PAH et nos vannes VRH conçues pour les systèmes de lutte contre les incendies par brumisation d'eau.

Gamme de produits

Vanne VRH

Plage de débits : 1-120 l/min, 0,26-31,7 gpm

Plage de pressions : 10-210 barg, 145-3,046 psig

Vanne VPH

Plage de débits : 0-20 l/min , 0-5,3 gpm

Plage de pressions : 10-210 barg,145-3,046 psig