Clapets anti-retour VCM et VCH pour applications à haute pression

Optimisés pour une utilisation dans l'eau de mer et l'eau du robinet

Les clapets anti-retour VCM et VCH sont conçus pour les pompes à haute pression Danfoss. Le VCM est optimisé pour une utilisation dans l'eau de mer, et le VCH pour l'eau du robinet et l'eau ultra-pure. Les vannes garantissent que la pression ne retourne pas à la sortie de la pompe.

Caractéristiques et avantages

Résistant à la corrosion

Conçu pour la haute pression

Montage facile à la sortie de la pompe