• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Pressostats électroniques

Améliorer la sécurité et réduire les coûts de maintenance 

Les pressostats électroniques présentent de nombreux avantages par rapport aux pressostats mécaniques.

Ces avantages comprennent notamment une plus grande précision, l’absence d’usure par contact, une excellente stabilité à long terme, un fonctionnement plus simple, un plus grand nombre de cycles de commutation, etc.

Les pressostats électroniques Danfoss de la gamme MEP 2000 offrent une régulation avancée pour une plus grande sécurité, une amélioration de la durée de vie des équipements et une réduction des coûts de maintenance.

Ce pressostat électronique est disponible en deux versions. La version à une seule sortie de commutation dispose d’une hystérésis et d’une constante de temps personnalisées. Elle comporte également une protection contre les courts-circuits, les erreurs de câblage et la surcharge. La version à double sortie analogique dispose à la fois d’une sortie de commutation et d’une sortie analogique. Sur les deux versions, la commutation est définie par le client et préprogrammée dans nos usines.

Les deux versions peuvent être fournies avec un amortisseur de pulsations afin de protéger la sonde dans les applications sujettes à la cavitation, aux coups de béliers et aux pics de pression.

Caractéristiques et avantages

Disponible en versions PNP et NPN

Excellente stabilité à long terme contre les décalages

Protection EMC/EMI conforme aux normes en vigueur pour l’hydraulique mobile

Excellente pression d’éclatement et absence de fuite grâce à une conception entièrement soudée

Résistance à une température ambiante et de fluide élevée pour des performances garanties en conditions extrêmes

Excellente résistance aux chocs et aux vibrations

Protection et éléments en contact avec le fluide en acier inoxydable

Disponible avec une large gamme de raccordements de pression et électriques

Documentation

 

Retrouvez ici la documentation technique relative à nos produits.

Vue d'ensemble des pressostats électroniques Danfoss pour applications industrielles

Optez pour une solution fiable - Approuvée par les plus exigeants

Consultez la vaste gamme de pressostats et thermostats Danfoss dans cette vue d'ensemble.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier

Assistance